Safety Limit Switch
Image
アクチュエータ |
ローラ・レバー形 |
---|---|
動作方式 |
スナップアクション |
接点構成 |
1NC/1NO |
保護構造 |
IP67 |
As of June 19, 2025
動作方式 | スナップアクション |
---|---|
アクチュエータ | ローラ・レバー形 φ17.5×6.8 樹脂レバー、樹脂ローラ R26 |
定格周波数 | 50/60Hz |
接点構成 | 1NC/1NO |
負荷 | 一般負荷/微小負荷共用 |
コンジット | G1/2 コンジット数: 1 |
周囲温度範囲 | 使用時: -30~70℃ (ただし、氷結しないこと) |
周囲湿度範囲 | 95%RH以下 |
許容操作頻度 | 30回/分以下 |
---|---|
接触抵抗 (初期値) | 25mΩ以下 |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上 |
インパルス耐電圧 | 同極端子間: 2.5kV 異極端子間: 4kV 各端子と非充電金属部間: 6kV |
耐久性 | 電気的: 30万回以上 (AC250V 10A)、50万回以上 (AC250V 3A) 機械的: 1500万回以上 |
耐振動 | 誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.75mm |
耐衝撃 | 耐久: 1000m/s2 誤動作: 300m/s2 |
保護構造 | IP67 |
感電保護クラス | Class II (二重絶縁) |
動作に必要な力(OF) | 規格値 最大 5N |
---|---|
もどりの力(RF) | 規格値 最小 0.5N |
動作までの動き(PT) | 規格値 18~27° |
応差の動き(MD) | 規格値 最大 14° |
動作後の動き(OT) | 規格値 最小 40° |
全体の動き(TT) | 参考値 80° |
直接開路動作力(DOF) | 規格値 最小 20N |
直接開路動作までの動き(DOT) | 規格値 最小 50° |
As of June 19, 2025
As of June 19, 2025
取りつけ穴加工図
As of June 19, 2025
As of June 19, 2025
As of June 19, 2025