IAグローバル検索 |
...金具を教えてください。■お願い詳細仕様はカタログ(データシート)にて十分ご確認の上、ご使用可否をご検討ください。 LY データシート 外形寸法(単位:mm) 端子配置 ここでいう相当品とは、基本性能が相当...
...は、LY2F をご検討ください。■お願い詳細仕様はカタログ(データシート)にて十分ご確認の上、ご使用可否をご検討ください。LY データシート(LY2F-T2はデータシート非掲載です。) 外形寸法 端子配置/内部...
...ト:PTF14A、保持金具:PYC-A1 など)■お願い詳細仕様はカタログ(データシート)にて十分ご確認の上、ご使用可否をご検討ください。LY データシート 外形寸法 (単位:mm) 端子配置/内部接続図(BOTTOM VI...
...等です。■お願い詳細仕様はカタログ(データシート)にて十分ご確認の上、ご使用可否をご検討ください。G7J データシートLY データシート 外形寸法/端子配置(BOTTOM VIEW) (単位:mm) ■G7J-3A1B-B AC10...
...確認の上、「開閉容量の最大値」のグラフにて開閉可否をご確認ください。 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ 関連FAQ リレーを選...
...(コモン、a接点、b接点)が4組あります。(4c接点) ・端子配置図 (13、14はコイルです) 商品情報 リレー代表例 MYシリーズ代表例 LYシリーズ代表例 G2R-?-Sシリーズ代表例 G2RVシリー...
...は別売りとなりますのでご注意ください。取り付け方法・配線方法をご確認の上、ご選定ください。 商品情報 MYシリーズLYシリーズG2R-?-S 関連FAQ リレーを選定したい。リレーの本体のコイル電圧で、VDC、VA...
...ンが発生し、窒素と水分とに反応し硝酸を生成し、接触不良となります。 商品情報 一般リレー代表例 MYシリーズ代表例 LYシリーズ代表例 G2R-?-Sシリーズ代表例 G2RVシリーズ代表例 MKシリーズ代表例 ...
...が発生することがあります。 DC100V AC100V チャタリングして、正常動作しません。 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ 関連FAQ ■...
...合、下図の様に負荷1、負荷2 共に5Aの抵抗負荷を接続することができます。 商品情報 リレー代表例 MYシリーズ代表例 LYシリーズ代表例 G2R-?-Sシリーズ代表例 G2RVシリーズ 関連FAQ リレーを...
... φ16 形A16シリーズ押しボタンスイッチ 代表例 φ22(φ25) 形A22NNシリーズ一般リレー 代表例 形MYシリーズ一般リレー 代表例 形LYシリーズソリッド・ステート・リレー 代表例 形G3PEシリーズ 単...
...閉、コントローラとの信号伝達などI/O用途に幅広く使用できる汎用的な商品です。 G3RV G3F/G3FD 特徴汎用の一般リレー(MY、LY、MK、G2R、G2RV、G7T)と同一形状で置き換えが容易です。形式ごとに交流負荷開...
...確認の上、「開閉容量の最大値」のグラフにて開閉可否をご確認ください。 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ 関連FAQ リレー...
...ります。 AC100/110のような定格電圧の場合は、高い方の電圧を基準とします。 ■例 MY2 商品情報 リレー代表例 MYシリーズ代表例 LYシリーズ代表例 G2R-?-Sシリーズ代表例 G2RVシリーズ 関連FAQ リ...
...ンス時間といいます。 動作時間、復帰時間にはバウンス時間は含まれません。 商品情報 リレー代表例 MYシリーズ代表例 LYシリーズ代表例 G2R-?-Sシリーズ代表例 G2RVシリーズ 関連FAQ リレーを駆動す...
...。下表をご覧ください。(表1) セーフティリレーと一般リレーの比較 項目セーフティリレー一般リレー形G7S、形G7SA形MY、形LY、形G2□など強制ガイド接点機構 *1ありなし接点溶着検出可a接点側の溶着はb接点...
...法について 動作電圧、復帰電圧の試験方法は、JIS規格(C5442-1996)に準拠しています 商品情報 リレー代表例 MYシリーズ代表例 LYシリーズ代表例 G2R-?-Sシリーズ代表例 G2RVシリーズ 関連FAQ ■定...
...の端子番号とは逆になりますが、リレーをソケットに挿入すれば、端子番号は一致します。 商品情報 リレーMYシリーズLYシリーズG2R-?-Sシリーズ ? リレー本体に書かれている端子配置と ソケットの端子配...
...は、参考値です。必ず実使用回路で、ご確認ください。・ 浮遊容量は実測にてご確認ください。 商品情報 代表例 形MY代表例 形LY 関連FAQ リレー 電源からリレーまでの距離が長く復帰しないリレーが動作...
...抗負荷のグラフと 1)の青い縦線の交点を通るライン 3)橙色の線 → 2.5A 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ 関連FAQ リレーの...