IAグローバル検索 |
...点に全負担がかかってしまいます。この様な使い方は避けてください。 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ 関連FAQ 多極のリレー1台...
...教えてください。 端子構造〔関連FAQ〕 スイッチ、リレーの端子の種類、接続方法を教えてください。 商品情報 代表例 MY代表例 LY代表例 G2R-?S 関連FAQ リレーを注文する際、形式の指定だけで良いで...
...ミットスイッチ 形WL-Nシリーズ代表例 リミットスイッチ 形D4Cシリーズ代表例 リレー 形MYシリーズ代表例 リレー 形LYシリーズ代表例 リレー 形G2R-?Sシリーズ代表例 リレー 形G2RVシリーズ 関...
...ます。コイルに極性のあるリレーでは、配線の際、極性にご注意ください 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ 関連FAQ リレー ダイオードショートによる動作不良■コイルサージ(一般リ...
...化を部分的に遅らせるための短絡コイルです(short circuited coil)。 可動部分の振動を減少させます。 商品情報 代表例 形MY代表例 形LY 関連FAQ リレーを駆動するためには何秒以上電圧を印加し...
...く進行しますので、負荷と並列にサージキラーを入れてみてください。 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ 関連FAQ リレーのコイル...
...ます。■微小負荷用途での接触信頼性 商品情報 使用条件検索ガイド(一般リレー、接点編)リレー代表例 MYシリーズ代表例 LYシリーズ代表例 G2R-?-Sシリーズ代表例 G2RVシリーズ 関連FAQ 微小負荷開閉...
...意しておりません。旧形式の情報は(表1)をご参照下さい。形MY(S)形MY□F形MY4Z-CBG形MYQ形MYK形MYHご用意しておりません。形LYシリーズ現在、ご用意しておりません。旧形式の情報は(表2)をご参照下さい。形MKシ...
...抵抗負荷寿命曲線と 1)の青い縦線の交点を通るライン 3)橙の横線 → 約40万回 商品情報 代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ 関連FAQ 負荷の種...
... AC220V 60Hz AC240V 50Hz AC240V 60Hz *1 この呼称はJISなどで定められたものではありません。 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ 関連FAQ ■定格電...
...了致します。代替品の確認方法についてはこちらのFAQ をご覧ください。 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ 関連FAQ 接点の端子(N...
...レーの形式をご確認の上、下表を参照ください。(表1)リレーの取り付け方向 シリーズ 正規の取付方向 注意点等 形MY形LY形G2R-□S形MK形G7T 指定なしできるだけ、接点の移動方向に振動・衝撃が加わらない様...
...試験後(Ω)0.01未満0.0011000.01以上~0.1未満0.01200.1以上~1未満0.151以上12 NECA C5442による 商品情報 代表例 MYシリーズ代表例 LYシリーズ代表例 G2R-?-Sシリーズ 関連FAQ リレーのメンテナンスの...
...かを知ることはメンテナンス時期を定める上での重要な要素となってきます。 商品情報 リレー代表例 形MY代表例 形LY代表例 形G2R-?-S 関連FAQ リレーのコイルに連続通電した場合の寿命を教えてください...
...オンした状態。 その時の動作電圧値をホットスタート電圧といいます。 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ 関連FAQ リレーの動作...
...インピーダンスより十分に小さい場合に効果があります。*2 動作時間が遅れます。 商品情報 代表例 MYシリーズ代表例 LYシリーズ代表例 G2R-?-Sシリーズ代表例 G2RVシリーズ 関連FAQ リレーを選定した...
...印加し、一般的な環境でお使いの場合では、約5年を目安にお考えください。 商品情報 リレー代表例 MYシリーズ代表例 LYシリーズ代表例 G2R-?-Sシリーズ代表例 G2RVシリーズ 関連FAQ リレーの動作電圧・...
...接点には微小負荷開閉に適したものと、そうでないものとがあります。 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ 関連FAQ リレーを選定し...
...条件によって違うため、使用する方の経験によって判断されています。 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ 関連FAQ リレー 炭化物...
...条件によっては短絡故障や接触不良等が発生するおそれがあります。 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ 関連FAQ 多極のリレー1台で...