Page top

D4N-4D32

Safety Limit Switch

Image

小形セーフティ・リミットスイッチ, M20, 1コンジット, 3NC(スロー・アクション), ローラ・プランジャ形

アクチュエータ ローラ・プランジャ形
動作方式 スローアクション
接点構成 3NC
保護構造 IP67

Item list of D4N

  • 定格/仕様
動作方式スローアクション
アクチュエータローラ・プランジャ形 φ9.5×5
樹脂ローラ
定格周波数50/60Hz
接点構成3NC
負荷一般負荷/微小負荷共用
コンジットM20
コンジット数: 1
周囲温度範囲使用時: -30~70℃ (ただし、氷結しないこと)
周囲湿度範囲95%RH以下
許容操作頻度30回/分以下
接触抵抗 (初期値)25mΩ以下
絶縁抵抗100MΩ以上
インパルス耐電圧同極端子間: 2.5kV
異極端子間: 4kV
各端子と非充電金属部間: 6kV
耐久性電気的: 30万回以上 (AC250V 10A)、50万回以上 (AC250V 3A)
機械的: 1500万回以上
耐振動誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.75mm
耐衝撃耐久: 1000m/s2
誤動作: 300m/s2
保護構造IP67
感電保護クラスClass II (二重絶縁)
動作に必要な力(OF)規格値 最大 6.5N
もどりの力(RF)規格値 最小 1.5N
動作までの動き(PT)規格値 最大 2mm
動作後の動き(OT)規格値 最小 4mm
動作位置(OP)規格値 28.6±0.8mm
全体の動き(TT)参考値 6mm
直接開路動作力(DOF)規格値 最小 20N
直接開路動作までの動き(DOT)規格値 最小 3.2mm
  • 外形図

取りつけ穴加工図

  • 回路構成

Series

Safety Limit Switch

D4N