Page top

A165K-J2M-2

Key-type Selector Switch (Detachable) (Cylindrical 16-dia.)

Image

キー形セレクタスイッチ(丸胴形φ16), 長方形, 2ノッチ, 手動復帰, キーの外せる位置: 左、右, 2c, はんだづけ端子

種類 キー形セレクタスイッチ
胴体形状 丸胴形(φ16mm)
操作部 長方形
ノッチ数 2ノッチ
端子仕様 はんだづけ端子

Item list of A165K

  • 定格/性能
種類キー形セレクタスイッチ
胴体形状丸胴形(φ16mm)
ノッチ数2ノッチ
操作部操作部形状長方形
抜き差し位置左側、右側
復帰方式手動
負荷一般負荷/微小負荷共用
最小適用負荷DC5V 1mA
接点定格接点構成2c
開閉能力(AC)抵抗負荷: AC125V 5A/AC250V 3A
開閉能力(DC)抵抗負荷: DC30V 3A
開閉能力説明測定条件: 無振動・無衝撃状態、周囲温度 20±2℃、操作ひん度 20回/min
端子仕様はんだづけ端子
許容操作頻度電気的: 最大10回/分
機械的: 最大20回/分
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500Vメガ)
耐電圧同極端子間: AC1000V 50/60Hz 1min
異極端子間: AC2000V 50/60Hz 1min
各端子とアース間: AC2000V 50/60Hz 1min
耐振動誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm (誤動作1ms以内)
耐衝撃耐久: 最大500m/s2
誤動作: 最大150m/s2 (誤動作1ms以内)
周囲温度範囲使用時: -10~55℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
保存時: -25~65℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲使用時: 35~85%RH
保護構造IP65耐油形
感電保護クラスClass II
PTI(トラッキング特性)175
汚染度3 (IEC60947-5-1)
質量約26.5g (キー1個付き)
動作特性
動作に必要な力(OF)最大0.1N・m
セット位置(SP)90±5 °
  • 外形図

  • 取りつけ穴加工図

  • 適合負荷領域図

Series

Key-type Selector Switch (Detachable) (Cylindrical 16-dia.)

A165K