Page top

E3S-CL1 2M

Distance-settable Photoelectric Sensor with Metal Case

Image

距離設定形光電センサ(メタルケース), 検出距離 5~200mm, コード引き出しタイプ, 2m

検出方式 距離設定形
検出距離 白画用紙200×200mm、設定距離200mm: 5~200mm
光源 赤色発光ダイオード (660 nm)
接続方式 コード引き出しタイプ

Item list of E3S-CL

  • 定格/性能
形状角型
検出方式距離設定形
検出距離白画用紙200×200mm、設定距離200mm: 5~200mm
設定距離白画用紙200×200mm: 40~200mm
応差設定距離の2%以下
反射率特性(白黒誤差)設定距離の2%以下
光源赤色発光ダイオード (660 nm)
電源電圧DC10~30V リップル(p-p)10%含む
消費電流35mA以下
制御出力NPN/PNPオープンコレクタ (切替)
DC30V以下
100mA以下
残留電圧: 1.2V以下 (NPN出力)
残留電圧: 2V以下 (PNP出力)
動作モード入光ON/遮光ON 切替式
保護回路出力短絡保護、電源逆接続保護
応答時間動作・復帰: 1ms以下
感度調整6回転エンドレス・ボリウム(インジケータ付)
使用周囲照度白熱ランプ: 5,000lx以下
太陽光: 10,000lx以下
使用温度範囲-25~55℃(ただし、氷結、結露しないこと)
保存温度範囲-40~70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲35~85%(ただし、結露しないこと)
保存湿度範囲35~95%(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC1000V 50/60Hz 1min
耐振動耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h
耐衝撃耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造IEC: IP67
NEMA 6P (ただし、屋内使用に限る)
接続方式コード引き出しタイプ (コード長 2m)
表示灯入光表示灯(橙)、安定表示灯(緑)
質量梱包状態: 約170g
付属品取扱説明書、取りつけ金具、調整用ドライバ、六角ボルト M4×12(ばね座金、平座金付)
材質ケース: 亜鉛ダイカスト
レンズ部: メタクリル樹脂
カバー: ポリエーテルサルフォン
取りつけ金具: ステンレス (SUS304)
  • 外形図

  • 出力段回路図

  • タイムチャート

  • 動作領域特性

  • 距離特性

検出物体の大きさ-距離特性

Series

Distance-settable Photoelectric Sensor with Metal Case

E3S-CL