Subminiature Pushbutton Switch (Cylindrical 10.5-dia.)
Image
種類 |
超小形押ボタンスイッチ |
---|---|
胴体形状 |
丸胴形(φ10.5mm) |
操作部 |
丸形 青 |
照光方式 |
非照光 |
端子仕様 |
はんだづけ端子 |
As of July 25, 2024
種類 | 超小形押ボタンスイッチ | |
---|---|---|
胴体形状 | 丸胴形(φ10.5mm) | |
照光/非照光 | 非照光 | |
操作部 | 操作部形状 | 丸形 | 操作部色 | 青 |
動作機能 | モーメンタリ | |
接点定格 | 接点構成 | 1c | 開閉能力(AC) | 抵抗負荷: AC125V 5A/AC250V 3A | 開閉能力説明 | 測定条件: 周囲温度 20±2℃、周囲湿度 65±5%RH、操作ひん度 20回/min |
端子仕様 | はんだづけ端子 | |
許容突入電流 | 常時閉路: 20A以下 常時開路: 10A以下 | |
耐電圧 | 同極端子間: AC1000V 50/60Hz 1min 充電金属部とアース間: AC1500V 50/60Hz 1min 各端子と非充電金属部間: AC1500V 50/60Hz 1min | |
周囲温度範囲 | 使用時: -25~80℃ (ただし、氷結、結露しないこと) | |
周囲湿度範囲 | 使用時: 45~85%RH | |
保護構造 | IP00 | |
感電保護クラス | Class II | |
PTI(トラッキング特性) | 175 | |
汚染度 | 3 (IEC947-5-1) |
動作に必要な力(OF) | 最大1.47N |
---|---|
もどりの力(RF) | 最小0.10N |
動作までの動き(PT) | 最大0.8mm |
全体の動き(TT) | 最大1.4mm |
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024