Page top

E2J-JC4A 2M

Long Sensing-distance Capacitive Separate Amplifier Proximity Sensor

Image

静電容量形アンプ分離近接センサ, 長距離タイプ, アンプユニット部, 直流3線式, NPNオープンコレクタ, コード引き出しタイプ, 2m

タイプ アンプユニット
電源の種類 直流3線式
動作モード NO/NC 切替式

Item list of E2J

  • 定格/性能
タイプ アンプユニット
電源の種類直流3線式
電源電圧DC24V±20% リップル(p-p) 10%以下
消費電流30mA以下
制御出力(出力形式)NPNオープンコレクタ
制御出力(開閉容量)100mA以下 (DC30V以下)
制御出力(残留電圧)1V以下
表示灯動作表示灯(橙)、電源表示灯(緑)
動作モードNO/NC 切替式
感度調整8回転ボリウム
保護回路負荷短絡保護
電源逆接続保護
サージ吸収
使用温度範囲-10~55℃
保存温度範囲-10~55℃
使用湿度範囲35~85%RH
保存湿度範囲35~85%RH
温度の影響0~+40℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±25%以下
電圧の影響定格電源電圧±20%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1%以下
絶縁抵抗充電部一括とケース間: 50MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧充電部一括とケース間: AC1000V 50/60Hz 1min
耐振動耐久: 10~150Hz 複振幅 1.5mm または 100m/s2 X、Y、Z各方向 2h
耐衝撃耐久: 300m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造IEC: IP50
接続方式コード引き出しタイプ (2m)
質量梱包状態: 約60g
材質ケース: ABS
付属品取扱説明書、取りつけ金具
組合せアンプ/ヘッドE2J-W10MA、E2J-W20MA
  • 外形図

外形図

  • 出力段回路図

出力段回路図

タイムチャート

Series

Long Sensing-distance Capacitive Separate Amplifier Proximity Sensor

E2J