Page top

E2K-C25ME1 2M

Long-distance type

Image

長距離タイプ近接センサ, φ34, 非シールドタイプ, 検出距離 25mm, 標準タイプ, 直流3線式, NPN, NO, コード引き出しタイプ, 2m

検出ヘッドサイズ φ34
タイプ 円柱型、静電容量形、非シールドタイプ
電源の種類 直流3線式
検出距離 25mm
設定距離 3~25mm
動作モード NO

Item list of E2K-C

  • 定格/性能
検出ヘッドサイズφ34
タイプ円柱型、静電容量形、非シールドタイプ
電源の種類直流3線式
検出距離25mm
設定距離3~25mm
応差検出距離の15%以下(標準検出物体にて25mm±10%に調整時)
検出可能物体導体および誘電体
標準検出物体接地された金属板50×50×1mm
応答周波数70Hz(平均値)
電源電圧DC12~24V リップル(p-p) 10%以下
使用電圧範囲DC10~30V
消費電流DC24V時: 16mA以下
DC12V時: 10mA以下
制御出力(出力形式)NPN
制御出力(開閉容量)200mA以下
制御出力(残留電圧)2V以下 (負荷電流200mA、コード長2m時)
表示灯検出表示灯(赤)
動作モードNO
感度調整感度ボリウム
保護回路逆接続保護
サージ吸収
使用温度範囲-25~70℃
保存温度範囲-25~70℃
使用湿度範囲35~95%RH
保存湿度範囲35~95%RH
温度の影響-10~+55℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±15%以下
-25~+70℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±25%以下
電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±2%以内
絶縁抵抗充電部一括とケース間: 50MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧充電部一括とケース間: AC1000V 50/60Hz 1min
耐振動耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h
耐衝撃耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 10回
保護構造IEC: IP66
接続方式コード引き出しタイプ (2m)
質量梱包状態: 約200g
材質ケース: 耐熱ABS
検出面: 耐熱ABS
付属品取扱説明書、専用取りつけ具、M4ねじ
  • 外形図

外形図

  • 出力段回路図

出力段回路図

タイムチャート

  • 相互干渉

相互干渉

A: 100mm以上、B: 100mm以上

  • 周囲金属の影響

周囲金属の影響

  • 特性図

検出物体の大きさと材質による影響

検出領域

Series

Long-distance type

E2K-C