Page top

E3S-R67

Transparent Object Detection Sensor

Image

透明体検出用光電センサ, タテ形, 回帰反射形, 検出距離 300mm(反射板 形E39-R1使用時), NPN出力, M12コネクタタイプ

検出方式 回帰反射形(MSR機能なし)
検出距離 反射板E39-R1使用: 100~300mm
光源 赤外発光ダイオード (850 nm)
接続方式 M12コネクタタイプ

Item list of E3S-R

  • 定格/性能
形状角型
検出方式回帰反射形(MSR機能なし)
検出距離反射板E39-R1使用: 100~300mm
標準検出物体φ75mm以上の不透明体
厚み: 0.7mmのLCDガラス基板
φ10、厚み: 1mm、長さ: 30mmのガラス管
指向角3~10°
光源赤外発光ダイオード (850 nm)
電源電圧DC10~30V リップル(p-p)10%含む
消費電流30mA以下
制御出力NPNオープンコレクタ
DC30V以下
100mA以下
残留電圧: 1V以下
動作モード入光ON/遮光ON 切替式
保護回路出力短絡保護、電源逆接続保護
応答時間動作・復帰: 1ms以下
感度調整2回転エンドレス・ボリウム
使用周囲照度白熱ランプ: 5,000lx以下
太陽光: 10,000lx以下
使用温度範囲0~40℃(ただし、氷結、結露しないこと)
保存温度範囲-40~70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲35~85%(ただし、結露しないこと)
保存湿度範囲35~95%(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC1000V 50/60Hz 1min
耐振動耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h
耐衝撃耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造IEC: IP67
接続方式M12コネクタタイプ
表示灯入光表示灯(赤)、安定表示灯(緑)
質量梱包状態: 約60g
付属品取扱説明書、取りつけ金具(ねじ付)、密着取りつけ板、感度調整用ドライバ、反射板
材質ケース: ポリブチレンテレフタレート
レンズ部: 変性ポリアリレート
取りつけ金具: ステンレス (SUS304)
  • 外形図

  • 出力段回路図

  • タイムチャート

Series

Transparent Object Detection Sensor

E3S-R