Page top

E2K-X15MY2 2M

Cylindrical Proximity Sensor

Image

近接センサ, 円柱型, M30, 非シールドタイプ, 検出距離 15mm, 交流2線式, NC, コード引出しタイプ, 2m

検出ヘッドサイズ M30
タイプ 円柱型(ネジつき)、静電容量形、非シールドタイプ
電源の種類 交流2線式
検出距離 15mm ±10%
設定距離 0~10mm
動作モード NC

Item list of E2K-X

  • 定格/性能
検出ヘッドサイズM30
タイプ円柱型(ネジつき)、静電容量形、非シールドタイプ
電源の種類交流2線式
検出距離15mm ±10%
設定距離0~10mm
応差検出距離の4~20%
検出可能物体導体および誘電体
標準検出物体接地された金属板50×50×1mm
応答周波数10Hz
電源電圧AC100~220V
使用電圧範囲AC90~250V
漏れ電流2.2mA以下
制御出力(開閉容量)10~200mA
表示灯動作表示灯(赤)
動作モードNC
保護回路サージ吸収
使用温度範囲-10~55℃
保存温度範囲-10~55℃
使用湿度範囲35~95%RH
保存湿度範囲35~95%RH
温度の影響-10~+55℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±20%以下
電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±2%以内
絶縁抵抗充電部一括とケース間: 50MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧充電部一括とケース間: AC2000V 50/60Hz 1min
耐振動耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h
耐衝撃耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造IEC: IP66
社内規格: 耐油
接続方式コード引き出しタイプ (2m)
質量梱包状態: 約205g
材質ケース: 耐熱ABS
検出面: 耐熱ABS
締めつけナット: ポリアセタール
付属品取扱説明書
  • 外形図

外形図

  • 出力段回路図

出力段回路図

タイムチャート

  • 相互干渉

相互干渉

A: 300mm以上、B: 200mm以上

  • 周囲金属の影響

周囲金属の影響

l: 10mm以上、φd: 50mm以上、m: 25mm以上、n: 60mm以上、G: 10mm以上、H: 30mm以上

  • 特性図

検出物体の大きさと材質による影響

検出領域

漏れ電流特性

残留電圧特性

Series

Cylindrical Proximity Sensor

E2K-X