Page top

E2S-Q26 1M

Super-compact Proximity Sensor

Image

角柱超小型近接センサ, 前面検出, 検出距離 2.5mm, 直流3線式, PNP, NC, 1m

検出ヘッドサイズ 8mm×8mm×23mm
タイプ 角型、非シールドタイプ
電源の種類 直流3線式
検出距離 2.5mm ±15%
設定距離 0~1.9mm
動作モード NC

Item list of E2S

  • 定格/性能
検出ヘッドサイズ8mm×8mm×23mm
タイプ角型、非シールドタイプ
電源の種類直流3線式
検出距離2.5mm ±15%
設定距離0~1.9mm
応差検出距離の10%以下
検出可能物体磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)
標準検出物体鉄15×15×1mm
応答周波数1kHz(平均値)
電源電圧DC12~24V リップル(p-p) 10%以下
使用電圧範囲DC10~30V
消費電流DC24V、無負荷時: 13mA以下
制御出力(出力形式)PNPオープンコレクタ
制御出力(開閉容量)50mA以下 (DC30V以下)
制御出力(残留電圧)1V以下 (負荷電流50mA、コード長1m時)
表示灯動作表示灯(橙)
動作モードNC
保護回路電源逆接続保護
サージ吸収
使用温度範囲-25~70℃
保存温度範囲-40~85℃
使用湿度範囲35~90%RH
保存湿度範囲35~95%RH
温度の影響-25~+70℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±15%以下
電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±2.5%以下
絶縁抵抗充電部一括とケース間: 50MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧充電部一括とケース間: AC1000V 50/60Hz 1min
耐振動耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h
耐衝撃耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造IEC: IP67
接続方式コード引き出しタイプ (1m)
質量梱包状態: 約10g
材質ケース: ポリアリレート
付属品取りつけ金具
  • 外形図

外形図

  • 出力段回路図

出力段回路図

タイムチャート

  • 相互干渉

相互干渉

A: 75mm以上、B: 25mm以上

  • 周囲金属の影響

周囲金属の影響

A: 15mm以上、B: 10mm以上、C: 3mm以上

  • 特性図

検出物体の大きさと材質による影響

検出領域

Series

Super-compact Proximity Sensor

E2S