Magnetic Proximity Sensor
Image
As of August 8, 2024
| 検出ヘッドサイズ | 50mm×14mm×14mm |
|---|---|
| タイプ | 角型、磁気形 |
| 検出距離 | 15mm |
| 応答周波数 | 20Hz以下 |
| 使用温度範囲 | -20~60℃ |
| 保存温度範囲 | -20~60℃ |
| 使用湿度範囲 | 35~85%RH |
| 保存湿度範囲 | 35~85%RH |
| 耐電圧 | 各端子とケース間: AC1000V 50/60Hz 1min |
| 耐振動 | 耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
| 耐衝撃 | 耐久: 300m/s2 X、Y、Z各方向 3回 |
| 保護構造 | IEC: IP40 |
| 接続方式 | 端子台タイプ |
| 材質 | スイッチ部: ABS マグネット部: ABS |
As of August 8, 2024
As of August 8, 2024
外形図

As of August 8, 2024
As of August 8, 2024
検出領域

As of August 8, 2024