Page top

TL-N7MD15 5M

Rectangular Standard Proximity Sensor

Image

角柱型標準タイプ近接センサ, 検出距離 7mm, 非シールド, 直流2線式, NO, 異周波, コード長 5m

検出ヘッドサイズ 25mm×25.5mm×38.5mm
タイプ 角型、非シールドタイプ、異周波タイプ
電源の種類 直流2線式
検出距離 7mm ±10%
設定距離 0~5.6mm
動作モード NO

Item list of TL-N / -Q

  • 定格/性能
検出ヘッドサイズ25mm×25.5mm×38.5mm
タイプ角型、非シールドタイプ、異周波タイプ
電源の種類直流2線式
検出距離7mm ±10%
設定距離0~5.6mm
応差検出距離の10%以下
検出可能物体磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)
標準検出物体鉄30×30×1mm
応答周波数500Hz(平均値)
電源電圧DC12~24V リップル(p-p) 10%以下
使用電圧範囲DC10~30V
漏れ電流0.8mA以下
制御出力(開閉容量)3~100mA
表示灯動作表示灯(赤)、設定表示灯(緑)
動作モードNO
保護回路負荷短絡保護
サージ吸収
使用温度範囲-25~70℃
保存温度範囲-25~70℃
使用湿度範囲35~95%RH
保存湿度範囲35~95%RH
温度の影響-25~+70℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±10%以下
電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±2.5%以下
絶縁抵抗充電部一括とケース間: 50MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧充電部一括とケース間: AC1000V 50/60Hz 1min
耐振動耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h
耐衝撃耐久: 1000m/s2 X、Y、Z各方向 10回
保護構造IEC: IP67
社内規格: 耐油
接続方式コード引き出しタイプ (5m)
材質ケース: 耐熱ABS
検出面: 耐熱ABS
付属品取扱説明書、取りつけ金具、取りつけ用+ねじ
  • 外形図

外形図

  • 出力段回路図

出力段回路図

タイムチャート

  • 相互干渉

相互干渉

A: 50mm以上、B: 60mm以上

  • 周囲金属の影響

周囲金属の影響

A: 40mm以上、B: 35mm以上

  • 特性図

検出物体の大きさと材質による影響

検出領域

残留電圧特性

Series

Rectangular Standard Proximity Sensor

TL-N / -Q