Page top

EE-SX673A

Slot-type Photomicrosensor with connector or pre-wired models (Non-modulated)*1

Image

フォト・マイクロセンサ, 溝型, 透過形, 密着取付型, 検出距離: 5mm(溝幅), しゃ光時ON/入光時ON(切替可), 表示灯: しゃ光時点灯, NPN出力, コネクタタイプ

タイプ 溝型 (密着取りつけ型)
発光方式 直流光
検出方式 透過形
検出距離 溝幅: 5mm
制御出力(出力形式) NPNオープンコレクタ出力
動作モード しゃ光時ON/入光時ON(切替可)
接続方式 コネクタタイプ

Item list of EE-SX47 / SX67

  • 定格/性能
定格
タイプ溝型 (密着取りつけ型)
発光方式直流光
検出方式透過形
検出距離溝幅: 5mm
動作モードしゃ光時ON/入光時ON(切替可)
標準検出物体2×0.8mm以上の不透明体
応差0.025mm以下
光源(ピーク発光波長)赤外発光ダイオード (940nm)
表示灯しゃ光時点灯(赤色)
電源電圧DC5~24V ±10%
リップル(p-p) 10%以下
消費電流12mA (L端子開放時)
制御出力出力形式NPNオープンコレクタ出力
負荷電源電圧DC5~24V
負荷電流100mA以下
残留電圧負荷電流100mA時: 0.8V以下
負荷電流40mA時: 0.4V以下
保護回路負荷短絡保護
応答周波数1kHz以上
平均値: 3kHz
受光面照度蛍光灯: 1000lx以下
周囲温度範囲動作時: -25~55℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
保存時: -30~80℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲動作時: 5~85%RH (ただし、結露しないこと)
保存時: 5~95%RH (ただし、結露しないこと)
耐振動耐久: 20~2000Hz ピーク加速度 100m/s2 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)
耐衝撃耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造IP50
接続方式コネクタタイプ (直接はんだづけ可能)
質量梱包状態: 約2.3g
材質ケース: ポリブチレンテレフタレート(PBT)
投・受光部カバー: ポリカーボネート(PC)
  • 外形図

端子配置

  • 入出力段回路図

出力回路

タイムチャート

  • 特性データ(参考値)

Series

Slot-type Photomicrosensor with connector or pre-wired models (Non-modulated)*1

EE-SX47 / SX67