Relays with Forcibly Guided Contacts
Image
コイル定格 |
DC24V 15mA |
---|---|
接点構成 |
3a1b |
接点材質 |
Auメッキ+Ag合金 |
接点定格負荷 |
AC250V 6A (抵抗負荷) DC30V 6A (抵抗負荷) |
端子構造 |
プリント基板用端子 |
As of July 25, 2024
保護構造 | 耐フラックス | |
---|---|---|
端子構造 | プリント基板用端子 | |
コイル | コイル定格 | DC24V 15mA | コイル抵抗 | 1600Ω | 動作電圧(セット電圧) | 75%以下 | 復帰電圧(リセット電圧) | 10%以上 | 最大許容電圧 | 110% | 消費電力 | 約360mW |
接点 | 定格負荷 | AC250V 6A (抵抗負荷) DC30V 6A (抵抗負荷) | 接点電圧の最大値 | AC250V DC125V | 接点電流の最大値 | AC: 6A DC: 6A | 接点構成 | 3a1b | 接点材質 | Auメッキ+Ag合金 |
接触抵抗 | 100mΩ以下 (DC5V 1A 電圧降下法) |
---|---|
動作時間 | 20ms以下 (定格操作電圧印加時、23℃、接点バウンス含まず) |
復帰時間 | 20ms以下 (定格操作電圧印加時、23℃、接点バウンス含まず) |
最大開閉頻度 | 機械的: 36000回/時間 定格負荷: 1800回/時間 |
絶縁抵抗 | コイルと接点間: 1000MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて) 異極接点間: 1000MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて) 同極接点間: 1000MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて) |
耐電圧 | コイルと接点間: AC4000V 50/60Hz 1min 異極接点間 (3極と4極間): AC2500V 50/60Hz 1min 異極接点間 (3極と4極間以外): AC4000V 50/60Hz 1min 同極接点間: AC1500V 50/60Hz 1min |
耐振動(耐久) | 10~55~10Hz 片振幅 0.75mm (複振幅 1.5mm) |
耐振動(誤動作) | 10~55~10Hz 片振幅 0.75mm (複振幅 1.5mm) |
耐衝撃(耐久) | 1000m/s2 |
耐衝撃(誤動作) | 100m/s2 |
耐久性(機械的) | 1000万回以上 (開閉ひん度36,000回/h) |
耐久性(電気的) | 10万回以上 (定格負荷) |
故障率 | DC5V 1mA (P水準、参考値) (開閉ひん度300回/min) |
使用温度範囲 | -40~85℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
使用湿度範囲 | 5~85%RH |
質量 | 約22g |
取りつけ方法 | ソケット、はんだづけ |
適用ソケット | P7SA-10F/ P7SA-10F-ND/ P7SA-10P/ P7SA-10F-ND-PU |
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
外形図
取りつけ穴加工図
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
端子配置/内部接続
As of July 25, 2024