Reflective Photomicrosensor with Sensitivity Adjuster (Non-modulated)
Image
タイプ |
タテ形 |
---|---|
発光方式 |
直流光 |
検出方式 |
反射形 |
検出距離 |
反射率90%の白色紙15×15mm: 1~5mm |
制御出力(出力形式) |
NPNオープンコレクタ出力 |
動作モード |
しゃ光時ON/入光時ON(切替可) |
接続方式 |
コネクタタイプ |
As of July 25, 2024
タイプ | タテ形 | |
---|---|---|
発光方式 | 直流光 | |
検出方式 | 反射形 | |
検出距離 | 反射率90%の白色紙15×15mm: 1~5mm | |
動作モード | しゃ光時ON/入光時ON(切替可) | |
標準検出物体 | 15×15mm以上の不透明体、透明体 | |
応差 | 検出距離3mm、横方向: 0.5mm | |
光源(ピーク発光波長) | GaAs赤外発光ダイオード (940nm) | |
表示灯 | 入光時点灯(赤色) | |
電源電圧 | DC5~24V ±10% リップル(p-p) 10%以下 | |
消費電流 | 40mA | |
制御出力 | 出力形式 | NPNオープンコレクタ出力 | 負荷電源電圧 | DC5~24V | 負荷電流 | 100mA以下 | 残留電圧 | 負荷電流100mA時: 0.8V以下 負荷電流40mA時: 0.4V以下 |
応答周波数 | 50Hz以上 平均値: 500Hz | |
受光面照度 | 蛍光灯: 1500lx以下 | |
周囲温度範囲 | 動作時: -25~55℃ 保存時: -30~80℃ | |
周囲湿度範囲 | 動作時: 5~85%RH 保存時: 5~95%RH | |
耐振動 | 耐久: 20~2000Hz ピーク加速度 100m/s2 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) | |
耐衝撃 | 耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 | |
保護構造 | IP50 | |
接続方式 | コネクタタイプ (直接はんだづけ可能) | |
質量 | 約3.5g (調整用ドライバ含む) | |
材質 | ケース: ポリブチレンテレフタレート(PBT) 投・受光部: ポリカーボネート(PC) | |
付属品 | 調整用ドライバ |
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
端子配置
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
出力回路
タイムチャート
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
Series