Incremental 25-mm-dia. Rotary Encoder
Image
分類 |
インクリメンタル形 シャフトタイプ |
---|---|
分解能 |
100P/R |
出力相 |
A相 |
制御出力 |
NPNオープンコレクタ |
接続方式 |
コード引き出しタイプ (コード長: 2m) |
As of July 25, 2024
分類 | インクリメンタル形 シャフトタイプ | |
---|---|---|
直径 | φ25mm | |
電源電圧 | DC5~12V (-5%~+10%) リップル(p-p)5%以下 | |
消費電流 | 20mA以下 | |
分解能 | 100P/R | |
突入電流 | 約9A (0.3ms) | |
出力相 | A相 | |
制御出力 | 出力形式 | NPNオープンコレクタ | 印加電圧 | DC30V以下 | シンク電流 | 30mA以下 | 残留電圧 | 0.4V以下 (シンク電流30mA時) |
最高応答周波数 | 30kHz | |
出力デューティ比 | 50±25% | |
起動トルク | 1mN.m以下 | |
慣性モーメント | 1×10-7 kg.m2 以下 | |
軸許容力 | ラジアル: 10N スラスト: 5N | |
許容最高回転数 | 5000r/min | |
周囲温度範囲 | 使用時: -10~55℃ (ただし、氷結しないこと) 保存時: -25~80℃ (ただし、氷結しないこと) | |
周囲湿度範囲 | 使用時: 35~85%RH (ただし、結露しないこと) 保存時: 35~85%RH (ただし、結露しないこと) | |
絶縁抵抗 | 充電部一括とケース間: 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
耐電圧 | 充電部一括とケース間: AC500V 50/60Hz 1min | |
耐振動 | 耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |
耐衝撃 | 耐久: 500m/s2 X、Y、Z 各方向 3回 | |
保護構造 | IEC: IP50 | |
接続方式 | コード引き出しタイプ (コード長: 2m) | |
材質 | ケース: アルミニウム合金 本体: アルミニウム シャフト: SUS420J2 取りつけ金具: 鉄 亜鉛メッキ | |
付属品 | 取扱説明書、カプリング、六角スパナ |
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024