Page top

G3R-IDZR1SN DC12-24

I/O Solid State Relays

Image

响应速度高速型, 输入: DC12~24V, 输出: DC4~32V, 负载电流: 0.1~100mA, 指示灯, 插入式端子

商品分类 继电器同一形状
响应速度高速型
动作指示灯
输入额定电压 DC12~24V
额定负载电压 DC4~32V
负载电流 0.1~100mA
端子结构 插入式端子

Item list of G3R-I/O

  • 额定值 / 性能
额定
商品分类继电器同一形状
响应速度高速型
绝缘方式光电耦合器
动作指示灯
端子结构插入式端子
安装方法插座
输入输入额定电压DC12~24V
使用电压范围DC6.6~32V
输入电流8mA以下
动作电压DC6.6V以下
复位电压DC3.6V以上
输出额定负载电压DC4~32V
负载电流0.1~100mA
性能
动作时间0.1ms以下
复位时间0.1ms以下
输出ON电压下降1.6V以下
漏电流5µA以下
绝缘电阻输入与输出间: 100MΩ以上
耐电压输入与输出间: AC4000V 1min
耐振动10~55~10Hz 单振幅 0.75mm (双振幅 1.5mm)
耐冲击1000m/s2
使用环境温度-30~80℃ (但,需无结冰、结露)
保存温度-30~100℃ (但,需无结冰、结露)
使用环境湿度45~85%RH
质量约18g

Series

I/O Solid State Relays

G3R-I/O