Page top

E6A2-CWZ5C 100P/R 0.5M

Incremental 25-mm-dia. Rotary Encoder

Image

ロータリエンコーダ, インクリメンタル形, 外径φ25, NPNオープンコレクタ出力, 100P/R, DC12~24V, A/B/Z相, コード引き出しタイプ, 0.5m

分類 インクリメンタル形 シャフトタイプ
分解能 100P/R
出力相 A、B、Z相
制御出力 NPNオープンコレクタ
接続方式 コード引き出しタイプ (コード長: 0.5m)

Item list of E6A2-C

  • 定格/性能
分類インクリメンタル形 シャフトタイプ
直径φ25mm
電源電圧DC12~24V (-10%~+15%) リップル(p-p)5%以下
消費電流30mA以下
分解能100P/R
突入電流約9A (0.3ms)
出力相A、B、Z相
制御出力出力形式NPNオープンコレクタ
印加電圧DC30V以下
シンク電流30mA以下
残留電圧0.4V以下 (シンク電流30mA時)
最高応答周波数30kHz
出力位相差A相、B相の位相差 90±45°
出力立ち上がり、立ち下がり時間1µs以下 (コード長0.5m、制御出力電圧5V、負荷抵抗1kΩ)
起動トルク1mN.m以下
慣性モーメント1×10-7 kg.m2 以下
軸許容力ラジアル: 10N
スラスト: 5N
許容最高回転数5000r/min
周囲温度範囲使用時: -10~55℃ (ただし、氷結しないこと)
保存時: -25~80℃ (ただし、氷結しないこと)
周囲湿度範囲使用時: 35~85%RH (ただし、結露しないこと)
保存時: 35~85%RH (ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗充電部一括とケース間: 20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧充電部一括とケース間: AC500V 50/60Hz 1min
耐振動耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h
耐衝撃耐久: 500m/s2 X、Y、Z 各方向 3回
保護構造IEC: IP50
接続方式コード引き出しタイプ (コード長: 0.5m)
材質ケース: アルミニウム合金
本体: アルミニウム
シャフト: SUS420J2
取りつけ金具: 鉄 亜鉛メッキ
質量梱包状態: 約35g
付属品取扱説明書、カプリング、六角スパナ、サーボマウント用取りつけ金具
  • 外形図

  • 出力段回路図

  • 接続仕様図

  • タイムチャート

Series

Incremental 25-mm-dia. Rotary Encoder

E6A2-C