Incremental 40-mm-dia. Rotary Encoder
Image
分類 |
インクリメンタル形 シャフトタイプ |
---|---|
分解能 |
1800P/R |
出力相 |
A、-A、B、-B、Z、-Z相 |
制御出力 |
ラインドライバ出力(AM26LS31相当) |
接続方式 |
コード引き出しタイプ (コード長: 2m) |
As of July 25, 2024
分類 | インクリメンタル形 シャフトタイプ | |
---|---|---|
直径 | φ40mm | |
電源電圧 | DC5V±5% リップル(p-p)5%以下 | |
消費電流 | 160mA以下 | |
分解能 | 1800P/R | |
突入電流 | 約9A (0.3ms) | |
出力相 | A、-A、B、-B、Z、-Z相 | |
制御出力 | 出力形式 | ラインドライバ出力(AM26LS31相当) | 出力電圧 | Vo: 2.5V以上 Vs: 0.5V以下 | 出力電流 | Hレベル(Io): -20mA Lレベル(Is): 20mA |
原点位置ポイント | あり | |
最高応答周波数 | 100kHz | |
出力位相差 | A相、B相の位相差 90±45°(1/4T±1/8T) | |
出力立ち上がり、立ち下がり時間 | 0.1µs以下 (コード長2mまで、Io=-20mA、Is=20mA) | |
起動トルク | 0.98mN.m以下 | |
慣性モーメント | 1×10-6 kg.m2 以下 | |
軸許容力 | ラジアル: 30N スラスト: 20N | |
許容最高回転数 | 6000r/min | |
周囲温度範囲 | 使用時: -10~70℃ (ただし、氷結しないこと) 保存時: -25~85℃ (ただし、氷結しないこと) | |
周囲湿度範囲 | 使用時: 35~85%RH (ただし、結露しないこと) 保存時: 35~85%RH (ただし、結露しないこと) | |
絶縁抵抗 | 充電部一括とケース間: 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
耐電圧 | 充電部一括とケース間: AC500V 50/60Hz 1min | |
耐振動 | 耐久: 10~500Hz 複振幅 2mm または150m/s2 X、Y、Z各方向 3回 11min | |
耐衝撃 | 耐久: 1000m/s2 X、Y、Z 各方向 3回 | |
保護構造 | IEC: IP50 | |
接続方式 | コード引き出しタイプ (コード長: 2m) | |
材質 | ケース: ABS 本体: アルミニウム シャフト: SUS420J2 | |
付属品 | 取扱説明書、カプリング、六角スパナ |
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024