Page top

E6B2-CWZ6C 1000P/R 2M

Incremental 40-mm-dia. Rotary Encoder

Image

ロータリエンコーダ, インクリメンタル形, 外径φ40, NPNオープンコレクタ出力, 1000P/R, DC5~24V, A/B/Z相, コード引き出しタイプ, 2m

分類 インクリメンタル形 シャフトタイプ
分解能 1000P/R
出力相 A、B、Z相
制御出力 NPNオープンコレクタ
接続方式 コード引き出しタイプ (コード長: 2m)

Item list of E6B2-C

  • 定格/性能
分類インクリメンタル形 シャフトタイプ
直径φ40mm
電源電圧DC5~24V (-5%~+15%) リップル(p-p)5%以下
消費電流80mA以下
分解能1000P/R
突入電流約9A (0.3ms)
出力相A、B、Z相
制御出力出力形式NPNオープンコレクタ
印加電圧DC30V以下
シンク電流35mA以下
残留電圧0.4V以下 (シンク電流35mA時)
原点位置ポイントあり
最高応答周波数100kHz
出力位相差A相、B相の位相差 90±45°(1/4T±1/8T)
出力立ち上がり、立ち下がり時間1µs以下 (コード長2mまで、制御出力電圧5V、負荷抵抗1kΩ)
起動トルク0.98mN.m以下
慣性モーメント1×10-6 kg.m2 以下
軸許容力ラジアル: 30N
スラスト: 20N
許容最高回転数6000r/min
保護回路負荷短絡保護
電源逆接続保護
周囲温度範囲使用時: -10~70℃ (ただし、氷結しないこと)
保存時: -25~85℃ (ただし、氷結しないこと)
周囲湿度範囲使用時: 35~85%RH (ただし、結露しないこと)
保存時: 35~85%RH (ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗充電部一括とケース間: 20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧充電部一括とケース間: AC500V 50/60Hz 1min
耐振動耐久: 10~500Hz 複振幅 2mm または150m/s2 X、Y、Z各方向 3回 11min
耐衝撃耐久: 1000m/s2 X、Y、Z 各方向 3回
保護構造IEC: IP50
接続方式コード引き出しタイプ (コード長: 2m)
材質ケース: ABS
本体: アルミニウム
シャフト: SUS420J2
付属品取扱説明書、カプリング、六角スパナ
  • 外形図

  • 出力段回路図

  • 接続仕様図

  • タイムチャート

Series

Incremental 40-mm-dia. Rotary Encoder

E6B2-C