Page top

E6C2-CWZ3E 1200P/R 2M

Slim Incremental 50-mm-dia. Rotary Encoder

Image

ロータリエンコーダ, インクリメンタル形, 外径φ50, 電圧出力, 1200P/R, DC5~12V, A/B/Z相, コード引き出しタイプ, 2m

分類 インクリメンタル形 シャフトタイプ
分解能 1200P/R
出力相 A、B、Z相
制御出力 NPN電圧出力
接続方式 コード引き出しタイプ (コード長: 2m)

Item list of E6C2-C

  • 定格/性能
分類インクリメンタル形 シャフトタイプ
直径φ50mm
電源電圧DC5~12V (-5%~+10%) リップル(p-p)5%以下
消費電流100mA以下
分解能1200P/R
突入電流約9A (0.3ms)
出力相A、B、Z相
制御出力出力形式NPN電圧出力
出力抵抗2kΩ
出力電流20mA以下
残留電圧0.4V以下 (シンク電流20mA時)
原点位置ポイントあり
最高応答周波数100kHz
出力位相差A相、B相の位相差 90±45°(1/4T±1/8T)
出力立ち上がり、立ち下がり時間1µs以下(コード長2m、負荷電流10mA)
起動トルク10mN.m以下
慣性モーメント1×10-6 kg.m2 以下
軸許容力ラジアル: 50N
スラスト: 30N
許容最高回転数6000r/min
保護回路負荷短絡保護
電源逆接続保護
周囲温度範囲使用時: -10~70℃ (ただし、氷結しないこと)
保存時: -25~85℃ (ただし、氷結しないこと)
周囲湿度範囲使用時: 35~85%RH (ただし、結露しないこと)
保存時: 35~85%RH (ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗充電部一括とケース間: 100MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧充電部一括とケース間: AC500V 50/60Hz 1min
耐振動耐久: 10~500Hz 複振幅 2mm または150m/s2 X、Y、Z各方向 3回 11min
耐衝撃耐久: 1000m/s2 X、Y、Z 各方向 3回
保護構造IEC: IP64
社内規格: 防油
接続方式コード引き出しタイプ (コード長: 2m)
材質ケース: 亜鉛合金
本体: アルミニウム
シャフト: SUS420J2
質量梱包状態: 約400g
付属品取扱説明書
  • 外形図

  • 出力段回路図

  • 接続仕様図

  • タイムチャート

Series

Slim Incremental 50-mm-dia. Rotary Encoder

E6C2-C