Slim Encoder with Diameter of 50 mm
Image
分類 |
アブソリュート形 シャフトタイプ |
---|---|
分解能 |
256P/R |
出力コード |
グレイ2進 |
制御出力 |
PNPオープンコレクタ |
接続方式 |
コード引き出しタイプ (コード長: 1m) |
As of July 25, 2024
分類 | アブソリュート形 シャフトタイプ | |
---|---|---|
直径 | φ50mm | |
電源電圧 | DC12~24V (-10%~+15%) リップル(p-p)5%以下 | |
消費電流 | 70mA以下 | |
分解能 | 256P/R | |
突入電流 | 約6A (0.8ms) | |
出力コード | グレイ2進 | |
制御出力 | 出力形式 | PNPオープンコレクタ | ソース電流 | 35mA以下 | 残留電圧 | 0.4V以下 (ソース電流35mA時) |
論理 | 正論理(H=「1」、 L=「0」) | |
回転方向 | CW方向 (シャフト側より右回転)で出力コード増加 | |
位置決め信号 | なし | |
ストローブ信号 | なし | |
パリティ信号 | なし | |
最高応答周波数 | 20kHz | |
出力立ち上がり、立ち下がり時間 | 1µs以下(コード長1m、負荷電流35mA) | |
起動トルク | 常温時: 10mN.m以下 低温時: 30mN.m以下 | |
慣性モーメント | 2.3×10-6 kg.m2 以下 | |
軸許容力 | ラジアル: 80N スラスト: 50N | |
許容最高回転数 | 5000r/min | |
周囲温度範囲 | 使用時: -10~70℃ (ただし、氷結しないこと) 保存時: -25~85℃ (ただし、氷結しないこと) | |
周囲湿度範囲 | 使用時: 35~85%RH (ただし、結露しないこと) 保存時: 35~85%RH (ただし、結露しないこと) | |
絶縁抵抗 | 充電部一括とケース間: 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
耐電圧 | 充電部一括とケース間: AC500V 50/60Hz 1min | |
耐振動 | 耐久: 10~500Hz 複振幅 2mm または150m/s2 X、Y、Z各方向 3回 11min | |
耐衝撃 | 耐久: 1000m/s2 X、Y、Z 各方向 3回 | |
保護構造 | IEC: IP65 社内規格: 防油 | |
接続方式 | コード引き出しタイプ (コード長: 1m) | |
材質 | ケース: アルミニウム 本体: アルミニウム シャフト: SUS303 | |
質量 | 梱包状態: 約300g | |
付属品 | 取扱説明書 |
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024