Page top

E6F-CWZ5G 500P/R 2M

Incremental 60-mm-dia. Rotary Encoder

Image

ロータリエンコーダ, インクリメンタル形, 外径φ60, コンプリメンタリ出力, 500P/R, DC12~24V, A/B/Z相, コード引き出しタイプ, 2m

分類 インクリメンタル形 シャフトタイプ
分解能 500P/R
出力相 A、B、Z相
制御出力 コンプリメンタリ出力
接続方式 コード引き出しタイプ (コード長: 2m)

Item list of E6F-C

  • 定格/性能
分類インクリメンタル形 シャフトタイプ
直径φ60mm
電源電圧DC12~24V (-10%~+15%) リップル(p-p)5%以下
消費電流100mA以下
分解能500P/R
突入電流約9A (5µs)
出力相A、B、Z相
制御出力出力形式コンプリメンタリ出力
出力電圧VH: Vcc-3V以上 (IO=30mA)
VL: 2V以下 (IO=-30mA)
出力電流±30mA
最高応答周波数83kHz
出力位相差A相、B相の位相差 90±45°(1/4T±1/8T)
出力立ち上がり、立ち下がり時間1µs以下 (コード長2m、出力電流30mA)
起動トルク常温時: 10mN.m以下
低温時: 15mN.m以下
慣性モーメント1.5×10-6 kg.m2 以下
軸許容力ラジアル: 120N
スラスト: 50N
許容最高回転数5000r/min
保護回路負荷短絡保護
電源逆接続保護
周囲温度範囲使用時: -10~70℃ (ただし、氷結しないこと)
保存時: -25~85℃ (ただし、氷結しないこと)
周囲湿度範囲使用時: 35~85%RH (ただし、結露しないこと)
保存時: 35~85%RH (ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗充電部一括とケース間: 20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧充電部一括とケース間: AC500V 50/60Hz 1min
耐振動耐久: 10~500Hz 複振幅 2mm または150m/s2 X、Y、Z各方向 3回 11min
耐衝撃耐久: 1000m/s2 X、Y、Z 各方向 3回
保護構造IEC: IP65
社内規格: 防油
接続方式コード引き出しタイプ (コード長: 2m)
材質ケース: 亜鉛合金
本体: アルミニウム
シャフト: SUS420J2
質量梱包状態: 約400g
付属品取扱説明書
  • 外形図

  • 出力段回路図

  • 接続仕様図

  • タイムチャート

Series

Incremental 60-mm-dia. Rotary Encoder

E6F-C