Solid-state Multi-functional Timers
Image
定格電源電圧 |
AC24~48V 50/60 Hz DC12~48V リップル20%以下 (単相全波整流電源まで使用可能) |
---|---|
入力信号 |
スタート、リセット、ゲート |
入力方式 |
無電圧入力 |
制御出力(種類) |
トランジスタ1出力(限時) |
動作・復帰方式 |
限時動作/自己復帰・外部復帰 |
外部接続方法 |
11ピンソケット |
As of December 23, 2024
定格電源電圧 | AC24~48V 50/60 Hz DC12~48V リップル20%以下 (単相全波整流電源まで使用可能) |
---|---|
許容電圧変動範囲 | 定格電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%) |
入力信号 | スタート、リセット、ゲート |
入力方式 | 無電圧入力 |
無電圧入力 | 短絡時インピーダンス: 1kΩ以下 短絡時残留電圧: 1V以下 開放時インピーダンス: 100kΩ以上 |
消費電力 | 出力ON時: 約0.3W(DC24V時)/出力OFF時: 約0.2W(DC24V時) |
復帰電圧 | 電源電圧の10%以下 |
時間レンジ数 | 18 |
動作モード | オンディレー、フリッカオフスタート、フリッカオンスタート、シグナルオン/オフディレー、シグナルオフディレー、インターバル、シグナルオン/オフディレー、ワンショット出力 |
制御出力(種類) | トランジスタ1出力(限時) |
制御出力(無接点出力) | NPNオープンコレクタ DC30V 100mA以下 残留電圧: 2V以下 |
動作・復帰方式 | 限時動作/自己復帰・外部復帰 |
周囲温度範囲 | 使用時: -10~55℃(ただし、氷結しないこと) 保存時: -25~65℃(ただし、氷結しないこと) |
周囲湿度範囲 | 使用時: 35~85% |
動作時間のばらつき | ±0.2%以下 (最大目盛りに対する割合) 1.2s、3sレンジでは±0.2%±10ms以下 |
セット誤差 | ±5% (最大目盛りに対する割合)±50ms以下 |
復帰時間 | 0.1s以下 |
電圧の影響 | ±0.2%以下 (最大目盛りに対する割合) 1.2s、3sレンジでは±0.2%±10ms以下 |
温度の影響 | ±1%以下 (最大目盛りに対する割合) 1.2s、3sレンジでは±1%±10ms以下 |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) |
耐電圧 | 充電金属部と非充電金属部間: AC1000V 50/60Hz 1min 制御出力と操作回路間: AC1000V 50/60Hz 1min 異極接点間: AC2000V 50/60Hz 1min 非連続接点間: AC1000V 50/60Hz 1min |
インパルス電圧 | 電源端子間: 1kV 導電部端子と露出した非充電金属部間: 1.5kV |
耐ノイズ | ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅 100ns/1µs、立ち上がり1ns) ±1.5kV(電源端子間)、±600V(無電圧入力端子間) |
静電気耐力 | 8kV(誤動作)、15kV(破壊) |
耐振動 | 耐久: 10~55Hz 片振幅 0.75mm 3方向 各2h 誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.5mm 3方向 各10min |
耐衝撃 | 耐久: 1000m/s2、6方向 各3回 誤動作: 100m/s2、6方向 各3回 |
保護構造 | パネル表面部: IP40 端子部: IP00 |
外部接続方法 | 11ピンソケット |
ケース色 | マンセル 5Y7/1 |
質量 | 約90g |
付属品 | 取扱説明書、コンプライアンス情報シート |
適用ソケット | P2CF-11/ P2CF-11-E/ P3GA-11/ PL11/ PL11-Q/ PLE11-0 |
As of December 23, 2024
As of December 23, 2024
外形図
As of December 23, 2024
As of December 23, 2024
内部接続図
As of December 23, 2024
As of December 23, 2024
端子配置
As of December 23, 2024
As of December 23, 2024
入力の接続
As of December 23, 2024
As of December 23, 2024
レンジと時間設定範囲
As of December 23, 2024
As of December 23, 2024
動作チャート
As of December 23, 2024