Page top

H3CR-G8L AC200-240

Solid-state Timer

Image

スター・デルタタイマ, 8ピン, 瞬時接点なし, AC200/220/240V

定格電源電圧 AC200/220/240V 50/60 Hz
制御出力(種類) 限時リレー 1a (スター回路) 1a (デルタ回路)
動作・復帰方式 限時動作/自己復帰
外部接続方法 8ピンソケット

Item list of H3CR-F

  • 定格/仕様
定格電源電圧AC200/220/240V 50/60 Hz
許容電圧変動範囲電源電圧の85~110%
消費電力約12VA(AC240V時)
約3W(AC240V時)
復帰電圧電源電圧の10%以下
時間レンジ数4
動作モードスターデルタ
制御出力(種類)限時リレー 1a (スター回路) 1a (デルタ回路)
制御出力(接点出力)抵抗負荷: AC250V 5A (cosφ=1)/DC30V 5A
最小適用負荷 DC5V 10mA (P水準、参考値)
動作・復帰方式限時動作/自己復帰
スター・デルタ切替時間0.05s、0.1s、0.25s、0.5s、0.75s、1.0sより選択
周囲温度範囲使用時: -10~55℃(ただし、氷結しないこと)
保存時: -25~65℃(ただし、氷結しないこと)
周囲湿度範囲使用時: 35~85%
動作時間のばらつき±0.2%以下 (最大目盛りに対する割合)
セット誤差±5% (最大目盛りに対する割合)±50ms以下
電圧の影響±0.2%以下 (最大目盛りに対する割合)
温度の影響±1%以下 (最大目盛りに対する割合)
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧充電金属部と非充電金属部間: AC2000V 50/60Hz 1min
制御出力と操作回路間: AC2000V 50/60Hz 1min
異極接点間: AC2000V 50/60Hz 1min
非連続接点間: AC1000V 50/60Hz 1min
インパルス電圧電源端子間: 5kV
導電部端子と露出した非充電金属部間: 5kV
耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅 100ns/1µs、立ち上がり1ns) ±1.5kV(電源端子間)
静電気耐力8kV(誤動作)、15kV(破壊)
耐振動耐久: 10~55Hz 片振幅 0.75mm 3方向 各2h
誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.5mm 3方向 各10min
耐衝撃耐久: 980m/s2、6方向 各3回
誤動作: 294m/s2、6方向 各3回
寿命(リレー出力)電気的: 10万回以上(AC250V 5A、抵抗負荷、開閉ひん度1800回/h)
機械的: 2000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)
保護構造IP40(パネル表面部)
外部接続方法8ピンソケット
質量約110g
適用ソケットP2CF-08/ P2CF-08-E/ PF085A/ P3G-08/ PL08/ PL08-Q/ PLE08-0
  • 外形図

外形図

  • 内部接続図

内部接続図

  • 端子配置

端子配置

  • レンジと時間設定範囲

レンジと時間設定範囲

  • 動作チャート

動作チャート

  • 電気的寿命曲線

電気的寿命曲線

Series

Solid-state Timer

H3CR-F