Page top

H3DK-HCS AC100-120V

Power OFF-delay Timer

Image

ソリッドステート・タイマ, 電源オフディレータイマ, 制御出力 1c, 設定時間範囲 0.1~12s, AC100~120V

定格電源電圧 AC100~120V 50/60 Hz
制御出力(種類) リレー1c
動作・復帰方式 瞬時動作/限時復帰
外部接続方法 端子台

Item list of H3DK-H

  • 定格/仕様
定格電源電圧AC100~120V 50/60 Hz
許容電圧変動範囲電源電圧の85~110%
消費電力約11.7VA(AC120V時)
時間レンジ数2
動作モードパワーオフディレー
制御出力(種類)リレー1c
制御出力(接点出力)抵抗負荷: AC250V 5A (cosφ=1)/DC30V 5A
最小適用負荷 DC5V 100mA (P水準、参考値)
動作・復帰方式瞬時動作/限時復帰
周囲温度範囲使用時: -20~55℃(ただし、氷結しないこと)
保存時: -40~70℃(ただし、氷結しないこと)
周囲湿度範囲使用時: 25~85%
動作時間のばらつき±1%以下 (最大目盛りに対する割合)
1.2sレンジでは±1%±10ms以下
セット誤差±10% (最大目盛りに対する割合)±0.05s以下
電圧の影響±0.5%以下 (最大目盛りに対する割合)
1.2sレンジでは±0.5%±10ms以下
温度の影響±2%以下 (最大目盛りに対する割合)
1.2sレンジでは±2%±10ms以下
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧充電金属部と非充電金属部間: AC2000V 50/60Hz 1min
制御出力と操作回路間: AC2000V 50/60Hz 1min
非連続接点間: AC1000V 50/60Hz 1min
インパルス電圧電源端子間: 5kV
導電部端子と露出した非充電金属部間: 5kV
耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅 100ns/1µs、立ち上がり1ns) ±1.5kV(電源端子間)
静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)
耐振動耐久: 10~55Hz 片振幅 0.75mm 3方向 各2h
誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.5mm 3方向 各10min
耐衝撃耐久: 1000m/s2、6方向 各3回
誤動作: 100m/s2、6方向 各3回
寿命(リレー出力)電気的: 10万回以上(AC250V 5A、抵抗負荷、開閉ひん度1200回/h)
機械的: 1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1200回/h)
保護構造IP30(端子部はIP20)
外部接続方法端子台
質量約120g
付属品ネームラベル
  • 外形図

外形図

  • 内部接続図

内部接続図

  • 端子配置

端子配置

  • レンジと時間設定範囲

レンジと時間設定範囲

  • 動作チャート

動作チャート

Series

Power OFF-delay Timer

H3DK-H