Page top

H3DS-AL AC/DC

Solid-state Timer

Image

ソリッドステート・タイマ, オンディレータイマ, ロック機構, 設定時間範囲 0.1s~120h, 端子台

定格電源電圧 AC24~230V 50/60 Hz
DC24~48V リップル20%以下
制御出力(種類) 限時リレー 1c
外部接続方法 端子台

Item list of H3DS

  • 定格/仕様
定格電源電圧AC24~230V 50/60 Hz
DC24~48V リップル20%以下
許容電圧変動範囲定格電圧の85~110%
消費電力32VA以下(AC230V時)
3.0W以下(AC230V時)/0.7W以下(DC24V時)/1.4W以下(DC48V時)
復帰電圧DC/AC2.4V以下
時間レンジ数7
動作モードオンディレー
制御出力(種類)限時リレー 1c
制御出力(接点出力)抵抗負荷: AC250V 5A(cosφ=1)/DC30V 5A/DC125V 0.15A以下
誘導負荷: AC250V 1A (cosφ=0.3)
最小適用負荷 DC5V 10mA (P水準、参考値)
周囲温度範囲使用時: -10~55℃(ただし、氷結しないこと)
保存時: -25~65℃(ただし、氷結しないこと)
周囲湿度範囲使用時: 35~85%
動作時間のばらつき±1%以下 (最大目盛りに対する割合)
1.2sレンジでは±1%±10ms以下
セット誤差±10% (最大目盛りに対する割合)±0.05s以下
電圧の影響±0.7%以下 (最大目盛りに対する割合)
1.2sレンジでは±0.7%±10ms以下
温度の影響±5%以下 (最大目盛りに対する割合)
1.2sレンジでは±5%±10ms以下
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧充電金属部と非充電金属部間: AC2000V 50/60Hz 1min
制御出力と操作回路間: AC2000V 50/60Hz 1min
非連続接点間: AC1000V 50/60Hz 1min
インパルス電圧電源端子間: 5kV
導電部端子と露出した非充電金属部間: 5kV
耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅 100ns/1µs、立ち上がり1ns) ±1.5kV
静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)
耐振動耐久: 10~55Hz 片振幅 0.75mm 3方向 各2h
誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.5mm 3方向 各10min
耐衝撃耐久: 1000m/s2、6方向 各3回
誤動作: 100m/s2、6方向 各3回
寿命(リレー出力)電気的: 10万回以上(AC250V 5A、抵抗負荷、開閉ひん度360回/h)
機械的: 1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)
保護構造IP30(端子部はIP20)
外部接続方法端子台
質量約100g
  • 外形図

外形図

  • 端子配置

端子配置

  • レンジと時間設定範囲

レンジと時間設定範囲

  • 動作チャート

動作チャート

Series

Solid-state Timer

H3DS