Solid-state Timer
Image
定格電源電圧 |
AC24~230V 50/60 Hz DC24~48V リップル20%以下 |
---|---|
入力信号 |
スタート |
入力方式 |
電圧入力 |
制御出力(種類) |
限時リレー 1c |
外部接続方法 |
端子台 |
As of December 23, 2024
定格電源電圧 | AC24~230V 50/60 Hz DC24~48V リップル20%以下 |
---|---|
許容電圧変動範囲 | 定格電圧の85~110% |
入力信号 | スタート |
入力方式 | 電圧入力 |
電圧入力 | Hレベル: AC20.4~253V/DC20.4~52.8V Lレベル: AC/DC0~2.4V |
消費電力 | 32VA以下(AC230V時) 3.0W以下(AC230V時)/0.7W以下(DC24V時)/1.4W以下(DC48V時) |
復帰電圧 | DC/AC2.4V以下 |
時間レンジ数 | 7 |
動作モード | オンディレー、フリッカオフスタート、フリッカオンスタート、シグナルオン/オフディレー、シグナルオフディレー、インターバル、ワンショット出力 |
制御出力(種類) | 限時リレー 1c |
制御出力(接点出力) | 抵抗負荷: AC250V 5A(cosφ=1)/DC30V 5A/DC125V 0.15A以下 誘導負荷: AC250V 1A (cosφ=0.3) 最小適用負荷 DC5V 10mA (P水準、参考値) |
周囲温度範囲 | 使用時: -10~55℃(ただし、氷結しないこと) 保存時: -25~65℃(ただし、氷結しないこと) |
周囲湿度範囲 | 使用時: 35~85% |
動作時間のばらつき | ±1%以下 (最大目盛りに対する割合) 1.2sレンジでは±1%±10ms以下 |
セット誤差 | ±10% (最大目盛りに対する割合)±0.05s以下 |
電圧の影響 | ±0.7%以下 (最大目盛りに対する割合) 1.2sレンジでは±0.7%±10ms以下 |
温度の影響 | ±5%以下 (最大目盛りに対する割合) 1.2sレンジでは±5%±10ms以下 |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) |
耐電圧 | 充電金属部と非充電金属部間: AC2000V 50/60Hz 1min 制御出力と操作回路間: AC2000V 50/60Hz 1min 非連続接点間: AC1000V 50/60Hz 1min |
インパルス電圧 | 電源端子間: 5kV 導電部端子と露出した非充電金属部間: 5kV |
耐ノイズ | ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅 100ns/1µs、立ち上がり1ns) ±1.5kV |
静電気耐力 | 4kV(誤動作)、8kV(破壊) |
耐振動 | 耐久: 10~55Hz 片振幅 0.75mm 3方向 各2h 誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.5mm 3方向 各10min |
耐衝撃 | 耐久: 1000m/s2、6方向 各3回 誤動作: 100m/s2、6方向 各3回 |
寿命(リレー出力) | 電気的: 10万回以上(AC250V 5A、抵抗負荷、開閉ひん度360回/h) 機械的: 1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h) |
保護構造 | IP30(端子部はIP20) |
外部接続方法 | 端子台 |
質量 | 約100g |
As of December 23, 2024
As of December 23, 2024
外形図
As of December 23, 2024
As of December 23, 2024
端子配置
As of December 23, 2024
As of December 23, 2024
レンジと時間設定範囲
As of December 23, 2024
As of December 23, 2024
動作チャート
As of December 23, 2024