Page top

H3FA-SB DC5/6

Solid-state Timer

Image

ディップタイマ, 無接点出力, 時間仕様 6s~60min, 限時動作・積算動作/電源リセット・外部リセット, DC5/6V

定格電源電圧 DC5/6V リップル3%以下
制御出力(種類) トランジスタ出力
動作・復帰方式 限時動作・積算動作/電源リセット・外部リセット
外部接続方法 プリント基板用端子

Item list of H3FA

  • 定格/仕様
定格電源電圧DC5/6V リップル3%以下
許容電圧変動範囲DC5V用: 電源電圧の90~110%/DC6V用: 電源電圧の85~110%
消費電力約80mW
時間レンジ数4
動作モードパワーオンディレー、積算
制御出力(種類)トランジスタ出力
制御出力(無接点出力)DC30V 150mA以下 ON時残留電圧: 1.0V以下
動作・復帰方式限時動作・積算動作/電源リセット・外部リセット
周囲温度範囲使用時: -10~55℃(ただし、氷結しないこと)
保存時: -25~65℃(ただし、氷結しないこと)
周囲湿度範囲使用時: 35~85%
動作時間のばらつき±0.5%以下 (最大目盛りに対する割合)
セット誤差0~+30%以下 (最大目盛時間に対する割合、20℃ 定格電圧)
復帰時間10ms以下
電圧の影響±2%以下 (最大目盛りに対する割合)
温度の影響±5%以下 (最大目盛りに対する割合)
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧制御出力と操作回路間: AC1500V 50/60Hz 1min
非連続接点間: AC1000V 50/60Hz 1min
耐振動耐久: 10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2h
誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.25mm 3方向 各10min
耐衝撃耐久: 1000m/s2、6方向 各3回
誤動作: 100m/s2、6方向 各3回
外部接続方法プリント基板用端子
質量約10g
  • 外形図

外形図

  • 内部接続図

内部接続図

  • レンジと時間設定範囲

レンジと時間設定範囲

Series

Solid-state Timer

H3FA