Solid-state Timer
Image
電源電圧 |
AC100/110/120V |
---|---|
設定時間範囲 |
0.1s~9990h |
入力方式 |
無電圧入力(短絡・開放) |
制御出力 |
2c (限時) |
表示方式 |
LCD 3桁 |
外部接続方式 |
8ピンソケット |
As of July 25, 2024
電源電圧 | AC100/110/120V (50/60 Hz) |
---|---|
許容電圧変動範囲 | 定格電源電圧の85~110 % |
消費電力 | 約10VA/約1W |
時間仕様(レンジ数) | 7 |
設定時間範囲(各レンジ) | 0.1~99.9s 1~999s 0.1~99.9min 1~999min 0.1~99.9h 1~999h 10~9990h |
入力方式 | 無電圧入力(短絡・開放) |
出力モード | A: パワーオンディレー |
制御出力(接点出力) | 2c (限時) 抵抗負荷: AC250V 3A 最小適用負荷: DC5V 10mA (P水準、参考値) |
復帰方式 | 自己復帰 |
電源リセット | 復帰時間: 0.1s以下 |
表示方式 | LCD 3桁 |
使用温度範囲 | -10~55℃(ただし、氷結しないこと) |
使用湿度範囲 | 35~85% |
動作時間のばらつき | ±0.3%±0.05s以下(セット値に対する割合) |
セット誤差 | ±0.5%±0.05s以下(セット値に対する割合) |
電圧の影響 | ±0.3%±0.05s以下(セット値に対する割合) |
温度の影響 | ±0.3%±0.05s以下(セット値に対する割合) |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) |
耐電圧 | 充電金属部と非充電金属部間: AC2000V 50/60Hz 1min 制御出力と操作回路間: AC2000V 50/60Hz 1min 非連続接点間: AC1000V 50/60Hz 1min |
インパルス電圧 | 電源端子間: 3kV 導電部端子と露出した非充電金属部間: 4.5kV |
耐振動 | 耐久: 10~55Hz 片振幅 0.75mm 3方向 各1h 誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.5mm 3方向 各10min |
耐衝撃 | 耐久: 1000m/s2、6方向 各3回 誤動作: 100m/s2、6方向 各3回 |
寿命 | 電気的: 10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷 開閉ひん度 1800回/h) 機械的: 1000万回以上(無負荷 開閉ひん度1800回/h) |
保護構造 | IP40 |
取りつけ方法 | 埋込み取りつけ、表面取りつけ(共用) |
外部接続方式 | 8ピンソケット |
適用ソケット | P2CF-08、P2CF-08-E、P3G-08、PL08 |
オプション品 | 軟質カバー: Y92A-48D 硬質カバー: Y92A-48B 埋込み取りつけ用アダプタ: Y92F-30/Y92F-70/Y92F-71 |
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024