Digital Timer
Image
電源電圧 |
AC24V DC12~24V |
---|---|
設定時間範囲 |
0.001s~9999h |
入力方式 |
無電圧入力 |
制御出力 |
限時1c |
表示モード |
加算(UP)表示、減算(DOWN)表示(切替) |
表示方式 |
7セグメントネガLCD 4桁 |
外部接続方式 |
8ピンソケット |
As of December 23, 2024
電源電圧 | AC24V (50/60 Hz) DC12~24V (リップル20%以下) | |
---|---|---|
許容電圧変動範囲 | 定格電源電圧の85~110 % (DC12~24Vは90~110%) | |
消費電力 | 約5.1VA/約2.4W | |
時間仕様(レンジ数) | 10 | |
設定時間範囲(各レンジ) | 0.001~9.999s 0.01~99.99s 0.1~999.9s 1~9999s 0.1~999.9min 1~9999min 0.1~999.9h 1~9999h 1s~99min 59s 1min~99h 59min | |
入力方式 | 無電圧入力 | |
無電圧入力 | 無接点入力 | 短絡時インピーダンス: 1kΩ以下(0Ω時流出電流 約12mA) 短絡時残留電圧: 3V以下 開放時インピーダンス: 100kΩ以上 (DC電源は30V以下のものをご使用ください) | 有接点入力 | 10V 5mAを十分に開閉できる接点を使用のこと | 適用2線式センサ | 漏れ電流: 1.5mA以下 開閉容量: 5mA以上 残留電圧: DC3.0V以下 使用電圧: DC10Vで動作すること |
出力モード | A: シグナルオンディレー (Ⅰ) A-1: シグナルオンディレー (Ⅱ) A-2: パワーオンディレー (Ⅰ) A-3: パワーオンディレー (Ⅱ) b: フリッカ (Ⅰ) b-1: フリッカ (Ⅱ) d: シグナルオフディレー E: インターバル F: 積算 Z: ON/OFFデューティー可変 S: ストップウォッチ toff: フリッカオフスタート (Ⅰ) ton: フリッカオンスタート (Ⅰ) toff-1: フリッカオフスタート (Ⅱ) ton-1: フリッカオンスタート (Ⅱ) | |
制御出力(接点出力) | 限時1c 抵抗負荷: AC250V/DC30V 5A (cosφ=1) 最小適用負荷: DC5V 10mA (P水準、参考値) | |
復帰方式 | 電源リセット(出力モードによる)/自動リセット(出力モードによる)/外部リセット/手動リセット | |
電源リセット | 最小電源開放時間: 0.5s (A-3、b1、F、ton-1、toff-1モードは除く) | |
表示モード | 加算(UP)表示、減算(DOWN)表示(切替) | |
表示方式 | 7セグメントネガLCD 4桁 | |
文字高 | 計時値: 12mm (赤色) 設定値: 6mm (緑色) | |
キープロテクト方式 | キープロテクトスイッチ | |
停電記憶方式 | EEP-ROM (書きかえ回数: 10万回以上、データ保持性: 10年以上) | |
使用温度範囲 | -10~55℃(ただし、氷結、結露しないこと) 密着取り付け時: -10~50℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |
保存温度範囲 | -25~70℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |
使用湿度範囲 | 25~85% | |
動作時間のばらつき | 電源スタート: ±0.01%±0.05s以下(セット値に対する割合) 信号スタート: ±0.005%±0.03s以下(セット値に対する割合) | |
セット誤差 | 電源スタート: ±0.01%±0.05s以下(セット値に対する割合) 信号スタート: ±0.005%±0.03s以下(セット値に対する割合) | |
電圧の影響 | 電源スタート: ±0.01%±0.05s以下(セット値に対する割合) 信号スタート: ±0.005%±0.03s以下(セット値に対する割合) | |
温度の影響 | 電源スタート: ±0.01%±0.05s以下(セット値に対する割合) 信号スタート: ±0.005%±0.03s以下(セット値に対する割合) | |
絶縁抵抗 | 導電部端子と露出した非充電金属部間: 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) 非連続接点間: 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) | |
耐電圧 | 充電金属部と非充電金属部間: AC2000V 50/60Hz 1min 制御出力と電源、入力回路間: AC2000V 50/60Hz 1min 非連続接点間: AC1000V 50/60Hz 1min | |
インパルス電圧 | 電源端子間: 1.0kV 導電部端子と露出した非充電金属部間: 1.5kV | |
耐ノイズ | 電源端子間: ±1.5kV 入力端子間: ±600kV ノイズシミュレータによる方形波ノイズ、パルス幅100ns/1µs、立ち上がり1ns | |
静電気耐力 | 8kV (誤動作)、15kV(破壊) | |
耐振動 | 耐久: 10~55Hz 片振幅 0.75mm 3方向 各2h 誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.35mm 3方向 各10min | |
耐衝撃 | 耐久: 300m/s2、3軸 各方向 各3回 誤動作: 100m/s2、6方向 各3回 | |
寿命 | 電気的: 10万回以上(AC250V 5A 抵抗負荷 開閉ひん度 1800回/h、23℃) 機械的: 1000万回以上(無負荷 開閉ひん度1800回/h、23℃) | |
保護構造 | パネル表面のみ: IEC規格 IP66、UL508 Type4X(屋内)(防水パッキン 形Y92S-29使用時) | |
取りつけ方法 | 埋込み取りつけ、表面取りつけ(共用) | |
外部接続方式 | 8ピンソケット | |
ケース色 | ブラック(マンセル N1.5) | |
適用ソケット | P2CF-08、P2CF-08-E、P3G-08 | |
オプション品 | 軟質カバー: Y92A-48F1 硬質カバー: Y92A-48 埋込み取りつけ用アダプタ: Y92F-30/Y92F-45/Y92F-38 防水パッキン: Y92S-29 交換用フロントパネル: Y92P-CXT4S/Y92P-CXT4G/Y92P-CXT4B | |
質量 | 本体: 約115g |
As of December 23, 2024
As of December 23, 2024
As of December 23, 2024
As of December 23, 2024
As of December 23, 2024
As of December 23, 2024
As of December 23, 2024
As of December 23, 2024
As of December 23, 2024
As of December 23, 2024
As of December 23, 2024