Multifunction Counter (DIN 72 × 72)
Image
| 電源電圧 |
AC100~240V 50/60Hz |
|---|---|
| プリセット段数 |
1段 |
| 桁数 |
6桁 |
| 外部接続方式 |
ねじ締め端子 |
| 取りつけ方法 |
埋込み取りつけ |
As of July 26, 2024
| 機能 | 1段プリセットカウンタ、トータルプリセットカウンタ | |
|---|---|---|
| プリセット段数 | 1段 | |
| 電源電圧 | AC100~240V 50/60Hz | |
| 許容電圧変動範囲 | 定格電源電圧の85~110% | |
| 消費電力 | AC100~240V時: 9.6VA以下 | |
| 外部供給電源 | DC12V(±10%) 100mA | |
| カウンタ | 計数範囲 | -99999~999999 | 最高計数速度 | CP1、CP2共通: 30Hz/5kHz(切替) (ON/OFF比 1:1) | 最小信号幅 | 30Hz: 16.7ms 5kHz: 0.1ms | 入力モード | 加算(UP)、減算(DOWN)、加減算(UP/DOWN A(指令入力)、UP/DOWN B(個別入力)、UP/DOWN C(位相差入力)、UP/DOWN D(指令入力)、UP/DOWN E(個別入力)、UP/DOWN F(位相差入力)) | 出力モード | N, F, C, R, K-1, P, Q, A, K-2, D, L | ワンショット時間 | 0.01~99.99s | 復帰方式 | 外部リセット(最小信号幅1ms、20ms切替)、手動リセット、自動リセット(C、R、P、Qモードの動作に従ってかかる内部リセット) |
| 入力 | 入力信号 | CP1、CP2、リセット1、リセット2、キープロテクト | 入力方式 | 無電圧入力(NPN)/電圧入力(PNP) 切替 | 無電圧入力(無接点入力) | 短絡時インピーダンス: 1kΩ以下 (0Ω時流出電流 約12mA) 短絡時残留電圧: 3V以下 開放時インピーダンス: 100kΩ以上 | 無電圧入力(接点入力) | 10V 5mAを十分に開閉できる接点を使用のこと。 | 電圧入力 | Hレベル: DC4.5~30V Lレベル: DC0~2V (入力抵抗 約4.7kΩ) |
| 制御出力 | 接点出力 | 1a AC250V/DC30V 3A 抵抗負荷(cosφ=1) 最小適用負荷: DC5V 10mA(P水準、参考値) | 無接点出力 | NPN DC30V以下、100mA以下 残留電圧 DC1.5V以下(実力約1V) 漏れ電流 0.1mA以下 |
| 表示 | 表示方式 | 7セグメントネガLCD(バックライト付) | 桁数 | 6桁 | 文字高 | カウント値: 13.5mm (赤色/緑色(切替)) 設定値: 9mm (緑色) |
| プリスケール機能 | 0.001~99.999 | |
| 小数点設定 | 下3桁まで | |
| キープロテクト機能 | キープロテクト入力 | |
| 停電記憶方式 | 方式: 不揮発性メモリ、書換回数: 10万回以上、データ保持性: 10年以上 | |
| 使用温度範囲 | -10~55℃(ただし、氷結しないこと) | |
| 保存温度範囲 | -25~65℃(ただし、氷結しないこと) | |
| 使用湿度範囲 | 25~85%RH(ただし、結露のないこと) | |
| 絶縁抵抗 | 導電部端子と露出した非充電金属部間: 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) 非連続接点間: 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) | |
| 耐電圧 | 充電金属部と非充電金属部間: AC2000V 50/60Hz 1min 電源と入力回路間: AC2000V 50/60Hz 1min 制御出力と電源、入力回路間: AC2000V 50/60Hz 1min 非連続接点間: AC1000V 50/60Hz 1min | |
| インパルス電圧 | 電源端子間: 6kV 導電部端子と露出した非充電金属部間: 6kV | |
| 耐ノイズ | 電源端子間: ±1.5kV 入力端子間: ±600V ノイズシミュレータによる方形波ノイズ パルス幅100ns/1µs、立ち上がり1ns | |
| 静電気耐力 | 8kV(誤動作)、15kV(破壊) | |
| 耐振動 | 耐久: 10~55Hz 片振幅 0.75mm 3方向 各2h 誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.5mm 3方向 各10min | |
| 耐衝撃 | 耐久: 294m/s2、3軸 6方向 各3回 誤動作: 98m/s2、3軸 6方向 各3回 | |
| 寿命 | 機械的寿命 1000万回以上 電気的寿命 10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷) | |
| 保護構造 | 前面操作部: IP54 | |
| 外部接続方式 | ねじ締め端子 | |
| ケース色 | ブラック (マンセルN1.5) | |
| 付属品 | 取りつけ金具、端子カバー | |
| 質量 | 約250g | |
As of July 26, 2024
As of July 26, 2024
As of July 26, 2024
As of July 26, 2024

As of July 26, 2024
As of July 26, 2024
無電圧入力:
電圧入力:
As of July 26, 2024
As of July 26, 2024
As of July 26, 2024
As of July 26, 2024
As of July 26, 2024
As of July 26, 2024
As of July 26, 2024