Page top

K3HB-VLC-BBCD1 AC100-240

Weighing Indicator

Image

ロードセル・mVメータ, ロードセル信号/mV信号入力, 外部供給電源(DC10V), BCD出力+NPNトランジスタ出力, イベント入力: 5点(無電圧/NPN), 端子台タイプ, AC100~240V

電源電圧 AC100~240V 50/60Hz
入力タイプ ロードセル/直流電圧
桁数 5桁 (-19999~99999)
イベント入力点数 5点

Item list of K3HB-V

  • 定格/仕様
電源電圧AC100~240V 50/60Hz
許容電圧変動範囲電源電圧の85~110%
消費電力18VA以下 (最大負荷時)
外部供給電源DC10V±5% 100mA
入力タイプロードセル/直流電圧
出力タイプ判定出力: トランジスタ
比較出力: HH, H, PASS, L, LL
伝送出力: BCD
電圧計測入力計測範囲A: 0.00~199.99mV
B: 0.000~19.999mV
C: ±100.00mV
D: ±199.99mV
測定精度A: ±0.1% rdg±1ディジット以下
B: ±0.1% rdg±5ディジット以下
C: ±0.1% rdg±3ディジット以下
D: ±0.1% rdg±1ディジット以下
入力インピーダンス1MΩ以上
耐瞬時過入力(30秒)±200V
ロードセル計測入力計測範囲A: 0.00~199.99mV
B: 0.000~19.999mV
C: ±100.00mV
D: ±199.99mV
測定精度A: ±0.1% rdg±1ディジット以下
B: ±0.1% rdg±5ディジット以下
C: ±0.1% rdg±3ディジット以下
D: ±0.1% rdg±1ディジット以下
入力インピーダンス1MΩ以上
耐瞬時過入力(30秒)±200V
イベント入力入力点数5点
入力方式無電圧接点/NPNオープンコレクタ
信号名タイミング入力(TIMMING)
起動補償タイマ入力(S-TMR)
ホールド入力(HOLD)
強制ゼロ入力(ZERO)
リセット入力(RESET)
接続方式端子台
有接点ON: 1kΩ以下
OFF: 100kΩ以上
無接点ON時残留電圧: 2V以下 (タイミング入力は3V以下)
負荷電流: 4mA以下 (タイミング入力は17mA以下)
最大印加電圧: DC30V以下
OFF時漏れ電流: 0.1mA以下 (タイミング入力は1.5mA以下)
BCD入力負論理
入力信号: 無電圧接点入力 (REQUEST/HOLD/MAX/MIN/RESET)
入力電流: 10mA
ON電圧: 1.5V以下
OFF電圧: 3V以上
BCD出力出力信号名: DATA, POLARITY, OVER, DATA VALID, RUN/HH, H, PASS, L, LL
最大負荷電圧: DC24V以下
最大負荷電流: 10mA (DATA, POLARITY, OVER, DATA VALID, RUN)/50mA (HH, H, PASS, L, LL)
漏れ電流: 100µA以下
判定出力トランジスタ出力NPNオープンコレクタ
負荷電圧: DC24V以下
負荷電流: 50mA以下
漏れ電流: 100µA以下
表示表示方式ネガタイプLCD (バックライトLED) 表示、7セグメントデジタル表示
桁数5桁 (-19999~99999)
文字高さPV: 14.2mm (緑色/赤色切替)
SV: 4.9mm (緑色)
サンプリング周期50回/s (20ms)
比較出力応答時間100ms以下 (入力信号の15%から95%、または95%から15%まで急変させた時の比較出力が出るまでの時間)
絶縁抵抗20MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧外部端子一括とケース間: AC2,300V 1min
耐ノイズ電源端子ノーマル/コモンモード±1,500V (立ち上がり1nsの方形波、パルス幅1µs、100ns)
耐振動誤動作: 10~55Hz 加速度 50m/s2、X、Y、Z各方向 5min×10掃引
耐衝撃誤動作: 150m/s2、3軸6方向 各3回
保護構造前面: NEMA4X屋内用準拠(IP66相当)
リアケース: IP20
端子部: IP00 + フィンガープロテクト(VDE 0106/100)
メモリ保護EEPROM (不揮発性メモリ)、書込み回数: 10万回
周囲温度範囲使用時: -10~55℃(ただし、氷結、結露のないこと)
保存時: -25~65℃(ただし、氷結、結露のないこと)
周囲湿度範囲使用時: 25~85%RH
付属品防水パッキン、フィクスチャー、端子カバー、単位シール、取扱説明書
質量約300g
  • 外形図

  • 接続図

端子配置

  • 内部ブロック図

Series

Weighing Indicator

K3HB-V