Page top

K3MA-J AC/DC24

Process Meter

Image

スケーリングメータ/メータリレー, 直流電圧/直流電流入力, 比較出力なし, 電源電圧 AC/DC24V

電源電圧 DC24V
AC24V 50/60Hz
入力タイプ 直流電圧/直流電流
桁数 5桁 (-19999~99999)

Item list of K3MA-J

  • 定格/仕様
電源電圧DC24V
AC24V 50/60Hz
許容電圧変動範囲電源電圧の85~110%
消費電力4.5W以下 (DC24V時)/4.5VA以下 (AC24V時)
入力タイプ直流電圧/直流電流
電流計測入力計測範囲0-20: 0~20mA
4-20: 4~20mA
指示範囲0-20: -2.00~22.00mA
4-20: 2.00~22.00mA
測定精度±0.1% FS±1ディジット以下 (23±3℃)
入力インピーダンス約45Ω
電圧計測入力計測範囲0-5: 0~5V
1-5: 1~5V
5: ±5V
10: ±10V
指示範囲0-5: -0.500~5.500V
1-5: 0.500~5.500V
5: ±5.500V
10: ±11.000V
測定精度0-5: ±0.1% FS±1ディジット以下 (23±3℃)
1-5: ±0.1% FS±1ディジット以下 (23±3℃)
5: ±0.1% FS±1ディジット以下 (23±5℃)
10: ±0.1% FS±1ディジット以下 (23±5℃)
入力インピーダンス1MΩ以上
表示表示方式ネガタイプLCD (バックライトLED) 表示、7セグメントデジタル表示
桁数5桁 (-19999~99999)
文字高さ14.2mm (緑色/赤色切替)
A/D変換方式二重積分方式
サンプリング周期250ms
比較出力応答時間750ms以下
絶縁抵抗外部端子一括とケース間: 20MΩ以上 (DC500Vメガにて)
入力-出力-電源間: 20MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧外部端子一括とケース間: AC2,000V 1min
耐ノイズ電源端子ノーマルモード±480V、電源端子コモンモード±1,500V (立ち上がり1nsの方形波、パルス幅1µs、100ns)
耐振動誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.35mm X、Y、Z各方向 5分間×10掃引
耐衝撃誤動作: 150m/s2、3軸6方向 各3回
保護構造前面: NEMA TYPE 4X屋内用準拠(IP66相当)
リアケース: IP20
端子部: IP00 + フィンガープロテクト(VDE 0106/100) (端子カバー装着時)
メモリ保護不揮発性メモリ (書込み回数: 10万回)
周囲温度範囲使用時: -10~55℃(ただし、氷結、結露のないこと)
保存時: -25~65℃(ただし、氷結、結露のないこと)
周囲湿度範囲使用時: 25~85%RH(ただし、結露しないこと)
付属品防水パッキン、端子カバー、単位シール
質量約200g
  • 外形図

  • 接続図

端子配置

  • 内部ブロック図

Series

Process Meter

K3MA-J