Process Meter
Image
電源電圧 |
DC24V AC24V 50/60Hz |
---|---|
入力タイプ |
直流電圧/直流電流 |
桁数 |
5桁 (-19999~99999) |
As of July 25, 2024
電源電圧 | DC24V AC24V 50/60Hz | |
---|---|---|
許容電圧変動範囲 | 電源電圧の85~110% | |
消費電力 | 4.5W以下 (DC24V時)/4.5VA以下 (AC24V時) | |
入力タイプ | 直流電圧/直流電流 | |
出力タイプ | 判定出力: 接点 比較出力: OUT1, OUT2 | |
電流計測入力 | 計測範囲 | 0-20: 0~20mA 4-20: 4~20mA | 指示範囲 | 0-20: -2.00~22.00mA 4-20: 2.00~22.00mA | 測定精度 | ±0.1% FS±1ディジット以下 (23±3℃) | 入力インピーダンス | 約45Ω |
電圧計測入力 | 計測範囲 | 0-5: 0~5V 1-5: 1~5V 5: ±5V 10: ±10V | 指示範囲 | 0-5: -0.500~5.500V 1-5: 0.500~5.500V 5: ±5.500V 10: ±11.000V | 測定精度 | 0-5: ±0.1% FS±1ディジット以下 (23±3℃) 1-5: ±0.1% FS±1ディジット以下 (23±3℃) 5: ±0.1% FS±1ディジット以下 (23±5℃) 10: ±0.1% FS±1ディジット以下 (23±5℃) | 入力インピーダンス | 1MΩ以上 |
判定出力 | 接点出力 | 2出力 各1a 定格負荷: 抵抗負荷: AC250V 5A(cosφ=1)/DC30V 5A、誘導負荷: AC250V 1A(cosφ=0.4)/DC30V 1A(L/R=7ms) 最小適用負荷: DC5V 10mA (P水準、参考値) 寿命: 10万回以上 (電気的)/500万回以上 (機械的) |
表示 | 表示方式 | ネガタイプLCD (バックライトLED) 表示、7セグメントデジタル表示 | 桁数 | 5桁 (-19999~99999) | 文字高さ | 14.2mm (緑色/赤色切替) |
A/D変換方式 | 二重積分方式 | |
サンプリング周期 | 250ms | |
比較出力応答時間 | 750ms以下 | |
絶縁抵抗 | 外部端子一括とケース間: 20MΩ以上 (DC500Vメガにて) 入力-出力-電源間: 20MΩ以上 (DC500Vメガにて) | |
耐電圧 | 外部端子一括とケース間: AC2,000V 1min | |
耐ノイズ | 電源端子ノーマルモード±480V、電源端子コモンモード±1,500V (立ち上がり1nsの方形波、パルス幅1µs、100ns) | |
耐振動 | 誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.35mm X、Y、Z各方向 5分間×10掃引 | |
耐衝撃 | 誤動作: 100m/s2、3軸6方向 各3回 | |
保護構造 | 前面: NEMA TYPE 4X屋内用準拠(IP66相当) リアケース: IP20 端子部: IP00 + フィンガープロテクト(VDE 0106/100) (端子カバー装着時) | |
メモリ保護 | 不揮発性メモリ (書込み回数: 10万回) | |
周囲温度範囲 | 使用時: -10~55℃(ただし、氷結、結露のないこと) 保存時: -25~65℃(ただし、氷結、結露のないこと) | |
周囲湿度範囲 | 使用時: 25~85%RH(ただし、結露しないこと) | |
付属品 | 防水パッキン、端子カバー、単位シール | |
質量 | 約200g |
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
端子配置
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024