Temperature Meter
Image
電源電圧 |
AC100~240V 50/60Hz |
---|---|
入力タイプ |
温度(白金測温抵抗体/熱電対) |
桁数 |
4桁 (-1999~9999) |
As of July 25, 2024
電源電圧 | AC100~240V 50/60Hz | |
---|---|---|
許容電圧変動範囲 | 電源電圧の85~110% | |
消費電力 | 6VA以下 (最大負荷時) | |
入力タイプ | 温度(白金測温抵抗体/熱電対) | |
温度計測入力(測定精度) | 白金測温抵抗体: (指示値の±0.5%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下 熱電対: (指示値の±0.5%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下 (K(入力種別: 5)の-200~1300℃、T、Nの-100℃以下と、U、Lは±2℃±1ディジット以下。Bの400℃以下は規定なし。R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジット以下) | |
表示 | 表示方式 | ネガタイプLCD (バックライトLED) 表示、7セグメントデジタル表示 | 桁数 | 4桁 (-1999~9999) | 文字高さ | 14.2mm (緑色/赤色切替) |
サンプリング周期 | 500ms | |
比較出力応答時間 | 1s以下 | |
絶縁抵抗 | 外部端子一括とケース間: 20MΩ以上 (DC500Vメガにて) 入力-出力-電源間: 20MΩ以上 (DC500Vメガにて) | |
耐電圧 | 外部端子一括とケース間: AC2,000V 1min | |
耐ノイズ | 電源端子ノーマル/コモンモード±1,500V (立ち上がり1nsの方形波、パルス幅1µs、100ns) | |
耐振動 | 誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.35mm X、Y、Z各方向 5分間×10掃引 | |
耐衝撃 | 誤動作: 150m/s2、3軸6方向 各3回 | |
保護構造 | 前面: NEMA TYPE 4X屋内用準拠(IP66相当) リアケース: IP20 端子部: IP00 + フィンガープロテクト(VDE 0106/100) (端子カバー装着時) | |
メモリ保護 | 不揮発性メモリ (書込み回数: 10万回) | |
周囲温度範囲 | 使用時: -10~55℃(ただし、氷結、結露のないこと) 保存時: -25~65℃(ただし、氷結、結露のないこと) | |
周囲湿度範囲 | 使用時: 25~85%RH(ただし、結露しないこと) | |
付属品 | 防水パッキン、端子カバー、単位シール | |
質量 | 約200g |
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
端子配置
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024