Page top

E3Z-G81 2M

Grooved-type Photoelectric Sensor with Built-in Amplifier

Image

溝型光電センサ, 溝型, 検出距離: 25mm, PNPオープンコレクタ, 1光軸, コード引き出しタイプ, 2m

検出距離 25mm
光源 赤外発光ダイオード (940 nm)
接続方式 コード引き出しタイプ

Item list of E3Z-G

  • 定格/性能
形状溝型
検出距離25mm
標準検出物体φ1.5mm以上の不透明体
光源赤外発光ダイオード (940 nm)
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
消費電流25mA以下
制御出力PNPオープンコレクタ
DC26.4V以下
100mA以下
残留電圧: 1V以下
動作モード入光ON/遮光ON 切替式
保護回路出力短絡保護、電源逆接続保護
応答時間動作・復帰: 1ms以下
使用周囲照度白熱ランプ: 3,000lx以下
太陽光: 10,000lx以下
使用温度範囲-25~55℃(ただし、氷結、結露しないこと)
保存温度範囲-40~70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲35~85%(ただし、結露しないこと)
保存湿度範囲35~95%(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧リード線一括とケース間: AC1000V 50/60Hz 1min
耐振動耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h
耐衝撃耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造IEC: IP64
接続方式コード引き出しタイプ (コード長 2m)
質量梱包状態: 約65g
付属品取扱説明書
材質ケース: ABS
  • 外形図

  • 出力段回路図

  • タイムチャート

Series

Grooved-type Photoelectric Sensor with Built-in Amplifier

E3Z-G