Grooved-type Photoelectric Sensor with Built-in Amplifier
Image
検出距離 |
25mm |
---|---|
光源 |
赤外発光ダイオード (940 nm) |
接続方式 |
コード引き出しタイプ |
As of July 25, 2024
形状 | 溝型 |
---|---|
検出距離 | 25mm |
標準検出物体 | φ1.5mm以上の不透明体 |
光源 | 赤外発光ダイオード (940 nm) |
電源電圧 | DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 |
消費電流 | 40mA以下 |
制御出力 | PNPオープンコレクタ DC26.4V以下 100mA以下 残留電圧: 1V以下 |
動作モード | 入光ON/遮光ON 切替式 |
保護回路 | 出力短絡保護、電源逆接続保護 |
応答時間 | 動作・復帰: 1ms以下 |
使用周囲照度 | 白熱ランプ: 3,000lx以下 太陽光: 10,000lx以下 |
使用温度範囲 | -25~55℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
保存温度範囲 | -40~70℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
使用湿度範囲 | 35~85%(ただし、結露しないこと) |
保存湿度範囲 | 35~95%(ただし、結露しないこと) |
絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) |
耐電圧 | リード線一括とケース間: AC1000V 50/60Hz 1min |
耐振動 | 耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
耐衝撃 | 耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 |
保護構造 | IEC: IP64 |
接続方式 | コード引き出しタイプ (コード長 2m) |
質量 | 梱包状態: 約65g |
付属品 | 取扱説明書 |
材質 | ケース: ABS |
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024