Page top

E3Z-LS66

Distance-settable Photoelectric Sensor

Image

小型アンプ内蔵光電センサ, 角型, 距離設定形, 検出距離: 20~200mm(BGS 最大設定時), NPNオープンコレクタ, M8コネクタタイプ

検出方式 距離設定形
検出距離 20~200mm
光源 赤色発光ダイオード (670 nm)
接続方式 M8コネクタタイプ

Item list of E3Z-LS

  • 定格/性能
形状角型
検出方式距離設定形
検出距離20~200mm
設定距離白画用紙100×100mm: 40~200mm
黒紙100×100mm: 40~160mm
検出範囲BGS: 20mm~設定距離 (白画用紙、黒紙100×100mm)
FGS: 設定距離~200mm以上 (白画用紙100×100mm)、設定距離~160mm以上 (黒紙100×100mm)
応差設定距離の10%以下
反射率特性(白黒誤差)設定距離の10%以下
光源赤色発光ダイオード (670 nm)
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
消費電流30mA以下
制御出力NPNオープンコレクタ
DC26.4V以下
100mA以下
残留電圧: 1V以下
動作モード入光ON/遮光ON 切替式
保護回路出力短絡保護、電源逆接続保護
応答時間動作・復帰: 1ms以下
感度調整5回転エンドレス・ボリウム
使用周囲照度白熱ランプ: 3,000lx以下
太陽光: 10,000lx以下
使用温度範囲-25~55℃(ただし、氷結、結露しないこと)
保存温度範囲-40~70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲35~85%(ただし、結露しないこと)
保存湿度範囲35~95%(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC1000V 50/60Hz 1min
耐振動耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h
耐衝撃耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造IEC: IP67
接続方式M8コネクタタイプ
表示灯動作表示灯(橙)、安定表示灯(緑)
質量梱包状態: 約20g
付属品取扱説明書
材質ケース: ポリブチレンテレフタレート
レンズ部: 変性ポリアリレート
  • 外形図

  • 出力段回路図

  • タイムチャート

  • 動作領域特性

Series

Distance-settable Photoelectric Sensor

E3Z-LS