Page top

E2Q6-N20E3-H

Rectangular Proximity Sensor

Image

角型近接センサ, シールドタイプ, 検出距離 20mm, NPN, NO+NC, 端子台タイプ

検出ヘッドサイズ 40mm×40mm×118mm
タイプ 角型、シールドタイプ
電源の種類 直流3線式
検出距離 20mm ±10%
設定距離 0~16mm
動作モード NO+NC

Item list of E2Q6

  • 定格/性能
検出ヘッドサイズ40mm×40mm×118mm
タイプ角型、シールドタイプ
電源の種類直流3線式
検出距離20mm ±10%
設定距離0~16mm
応差検出距離の15%以下
検出可能物体磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)
標準検出物体鉄60×60×1mm
応答周波数150Hz(平均値)
電源電圧DC10~30V リップル(p-p) 10%含む
消費電流20mA以下
制御出力(出力形式)NPN
制御出力(開閉容量)200mA以下
制御出力(残留電圧)2V以下 (負荷電流200mA時)
表示灯電源表示灯(緑)、検出表示灯(黄)
動作モードNO+NC
保護回路負荷短絡保護
出力逆接続保護
電源逆接続保護
使用温度範囲-25~70℃
保存温度範囲-25~70℃
使用湿度範囲35~95%RH
保存湿度範囲35~95%RH
温度の影響-25~+70℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±15%以内
電圧の影響DC24V±15%の範囲内で、DC24V時の検出距離の±2%以内
DC12V±15%の範囲内で、DC12V時の検出距離の±2%以内
絶縁抵抗充電部一括とケース間: 50MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧充電部一括とケース間: AC1000V 50/60Hz 1min
耐振動耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向
耐衝撃耐久: 300m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造IEC: IP67
接続方式端子台タイプ
質量梱包状態: 約250g
本体のみ: 約230g
材質ケース: ポリアミド
検出面: ポリアミド
端子台: ポリアミド
付属品取扱説明書
  • 外形図

外形図

  • 出力段回路図

出力段回路図

タイムチャート

  • 相互干渉

相互干渉

A: 170mm以上、B: 120mm以上

  • 周囲金属の影響

周囲金属の影響

A: 0mm以上、B: 0mm以上、C: 0mm以上、D: 0mm以上、E: 10mm以上、F: 60mm以上

  • 特性図

検出物体の大きさと材質による影響

検出領域

Series

Rectangular Proximity Sensor

E2Q6