Page top

E3ZM-D87

Compact Photoelectric Sensor with Stainless Steel Housing

Image

ステンレスケース小型光電センサ, 拡散反射形, 検出距離 1m, PNP出力, M8コネクタタイプ

検出方式 拡散反射形
検出距離 白画用紙300×300mm: 1m
光源 赤外発光ダイオード (870 nm)
接続方式 M8コネクタタイプ

Item list of E3ZM

  • 定格/性能
形状角型
検出方式拡散反射形
検出距離白画用紙300×300mm: 1m
応差検出距離の20%以下
光源赤外発光ダイオード (870 nm)
電源電圧DC10~30V リップル(p-p)10%含む
消費電流25mA以下
制御出力PNPオープンコレクタ
DC30V以下
100mA以下
残留電圧: 2V以下
動作モード入光ON/遮光ON 切替式
保護回路出力短絡保護、出力逆接続保護、電源逆接続保護
応答時間動作・復帰: 1ms以下
感度調整単回転ボリウム
使用周囲照度白熱ランプ: 3,000lx以下
太陽光: 10,000lx以下
使用温度範囲-25~55℃(ただし、氷結、結露しないこと)
保存温度範囲-40~70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲35~85%(ただし、結露しないこと)
保存湿度範囲35~95%(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC1000V 50/60Hz 1min
耐振動耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h
耐衝撃耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造IEC: IP67
IP69K (DIN40050-9規格)
接続方式M8コネクタタイプ
表示灯動作表示灯(黄)、安定表示灯(緑)
質量梱包状態: 約40g
付属品取扱説明書
材質ケース: SUS316L
レンズ部: メタクリル樹脂
表示部: ポリエーテルイミド
動作切替スイッチ: ポリエーテルエーテルケトン
ボリウム: ポリエーテルエーテルケトン
シール部: フッ素ゴム
  • 外形図

  • 出力段回路図

  • タイムチャート

  • 動作領域特性

  • 距離特性

受光出力-距離特性

検出物体の大きさ-距離特性

Series

Compact Photoelectric Sensor with Stainless Steel Housing

E3ZM