Page top

R87F-A4A85HP

AC Axial Fans

Image

AC軸流ファン, 樹脂羽根タイプ, □80mm, フレーム厚 38mm, 高速, 端子タイプ, AC200V

モータ種類 単相くま取りコイル誘導電動機(2極、開放型)
回転速度 高速
サイズ □80×t38mm
定格電圧 AC200V
最大風量(ノミナル値) 50Hz: 0.8m3/min
60Hz: 0.9m3/min
軸受 ボールベアリング

Item list of R87F / R87T

  • 定格/仕様
モータ種類単相くま取りコイル誘導電動機(2極、開放型)
回転速度高速
サイズ□80×t38mm
定格電圧AC200V
許容電圧変動範囲定格電圧の85~110%
定格電流(ノミナル値)50Hz: 0.080A
60Hz: 0.060A
定格入力(ノミナル値)50Hz: 10W
60Hz: 9W
定格回転数(ノミナル値)50Hz: 2700r/min
60Hz: 3200r/min
最大風量(ノミナル値)50Hz: 0.8m3/min
60Hz: 0.9m3/min
最大静圧(ノミナル値)50Hz: 42.1Pa
60Hz: 58.8Pa
騒音(ノミナル値)50Hz: 32dB
60Hz: 36dB
保護方式インピーダンスプロテクト
周囲温度範囲使用時: -30~70℃ (氷結しないこと)
保存時: -40~85℃ (氷結しないこと)
周囲湿度範囲使用時: 25~85%RH
絶縁階級IEC: B種(130℃)
UL: A種(105℃)
CSA: A種(105℃)
絶縁抵抗電源接続部一括と非充電金属部間: 100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
材質フレーム: アルミダイカスト
羽根: ガラス入ポリカーボネート
軸受ボールベアリング
質量約280g
  • 外形図

  • 特性図

Series

AC Axial Fans

R87F / R87T