Page top

MM2KB DC100/110

Latching Relay

Image

ラッチングリレー, 基準形, 2極, 露出形, ねじ締め端子, DC100/110V

コイル定格(セットコイル) DC100V 17mA
DC110V 19mA
コイル定格(リセットコイル) DC100V 25mA
DC110V 27mA
接点構成 2c
接触機構 シングル
接点材質 Ag
接点定格負荷 AC220V 10A (抵抗負荷)
AC220V 10A (誘導負荷 (cosφ=0.4))
DC24V 7A (抵抗負荷)
DC24V 7A (誘導負荷 (L/R=7ms))
端子構造 ねじ端子

Item list of MMK

  • 定格/性能
定格
保護構造露出形
端子構造ねじ端子
コイルコイル定格セットコイルDC100V 17mA
DC110V 19mA
リセットコイルDC100V 25mA
DC110V 27mA
コイル抵抗セットコイル: 5750Ω
リセットコイル: 4040Ω
動作電圧(セット電圧)80%以下
復帰電圧(リセット電圧)80%以下
最大許容電圧110%
消費電力セットコイル約2.1W
リセットイル約2.8W
接点定格負荷AC220V 10A (抵抗負荷)
AC220V 10A (誘導負荷 (cosφ=0.4))
DC24V 7A (抵抗負荷)
DC24V 7A (誘導負荷 (L/R=7ms))
接点電圧の最大値AC250V
DC250V
接点電流の最大値AC: 10A
DC: 10A
最大開閉容量2200VA (抵抗負荷)
2200VA (誘導負荷 (cosφ=0.4))
168W (抵抗負荷)
168W (誘導負荷 (L/R=7ms))
接点構成2c
接触機構シングル
接点材質Ag
性能
接触抵抗50mΩ以下 (DC5V 1A 電圧降下法)
セット、リセット最小パルス幅100ms (定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず)
動作時間60ms以下 (定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず)
復帰時間30ms以下 (定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず)
最大開閉頻度機械的: 1800回/時間
定格負荷: 1800回/時間
絶縁抵抗コイルと接点間: 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて)
異極接点間: 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて)
同極接点間: 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて)
セットコイルとリセットコイル間: 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて)
耐電圧コイルと接点間: AC2000V 50/60Hz 1min
異極接点間: AC2000V 50/60Hz 1min
同極接点間: AC1500V 50/60Hz 1min
セットコイルとリセットコイル間: AC2000V 50/60Hz 1min
耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅 0.375mm (複振幅 0.75mm)
耐振動(誤動作)10~35~10Hz 片振幅 0.5mm (複振幅 1mm)
耐衝撃(耐久)500m/s2
耐衝撃(誤動作)50m/s2
耐久性(機械的)250万回以上 (開閉ひん度1,800回/h)
耐久性(電気的)50万回以上 (23℃、定格負荷、開閉ひん度1,800回/h)
故障率DC5V 10mA (P水準、参考値) (開閉ひん度60回/min)
使用温度範囲-10~55℃(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲5~85%RH
取りつけ方法ねじ取りつけ
  • 外形図

外形図

  • 特性図

電気的寿命曲線

Series

Latching Relay

MMK