Color Mark Detection Compact Photoelectric Sensor
Image
検出方式 |
拡散反射形(マーク検出) |
---|---|
検出距離 |
10~14mm |
光源 |
白色発光ダイオード (450-700 nm) |
接続方式 |
コード引き出しタイプ |
As of July 25, 2024
形状 | 角型 |
---|---|
検出方式 | 拡散反射形(マーク検出) |
検出距離 | 10~14mm |
投光スポット径 | φ2mm以下 |
光源 | 白色発光ダイオード (450-700 nm) |
電源電圧 | DC10~30V リップル(p-p)10%含む |
消費電流 | 25mA以下 |
消費電力 | 750mW以下(DC30V) |
制御出力 | NPNオープンコレクタ DC30V以下 100mA以下 残留電圧: 2V以下 |
動作モード | ティーチング順序で設定 |
保護回路 | 負荷短絡保護、出力逆接続保護、電源逆接続保護 |
応答時間 | 動作・復帰: 50µs以下 |
感度調整 | ティーチング方式 |
使用周囲照度 | 白熱ランプ: 3000lx以下、太陽光: 10000lx以下 |
使用温度範囲 | -40~60℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
保存温度範囲 | -40~70℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
使用湿度範囲 | 35~85%(ただし、結露しないこと) |
保存湿度範囲 | 35~95%(ただし、結露しないこと) |
絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) |
耐電圧 | AC1000V 50/60Hz 1min |
耐振動 | 耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
耐衝撃 | 耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 |
保護構造 | IEC: IP67 IP69K (DIN40050-9規格) |
接続方式 | コード引き出しタイプ (コード長 2m) |
表示灯 | 動作表示灯(黄)、安定表示灯(緑)、ティーチング表示灯(赤) |
質量 | 梱包状態: 約85g |
付属品 | 取扱説明書 |
材質 | ケース: SUS316L レンズ部: メタクリル樹脂 表示部: ポリエーテルサルフォン ボタン: フッ素ゴム ケーブル: 塩化ビニル |
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024