Solid State Relays
Image
| 商品分類 |
単相ヒータ用 |
|---|---|
| ゼロクロス機能 |
あり |
| 動作表示灯 |
あり |
| 定格入力電圧 |
AC100~240V |
| 定格負荷電圧 |
AC24~240V |
| 負荷電流 |
放熱器有(40℃にて): 0.1~5A 放熱器無(40℃にて): 0.1~3A |
| 端子構造 |
ねじ端子 |
As of November 10, 2025
| 商品分類 | 単相ヒータ用 | |
|---|---|---|
| 電源相数 | 単相 | |
| 絶縁方式 | フォト・カプラ | |
| ゼロクロス機能 | あり | |
| 動作表示灯 | あり | |
| 端子構造 | ねじ端子 | |
| 取りつけ方法 | ねじ取りつけ | |
| 入力 | 定格入力電圧 | AC100~240V | 使用電圧範囲 | AC75~264V | 入力インピーダンス | 72kΩ±20% | 動作電圧 | AC75V以下 | 復帰電圧 | AC20V以上 |
| 出力 | 定格負荷電圧 | AC24~240V | 負荷電圧範囲 | AC19~264V | 負荷電流 | 放熱器有(40℃にて): 0.1~5A 放熱器無(40℃にて): 0.1~3A | サージオン電流耐量 | 60A (60Hz 1サイクル) |
| 動作時間 | 負荷電源の3/2サイクル+1ms以下 |
|---|---|
| 復帰時間 | 負荷電源の3/2サイクル+1ms以下 |
| 出力オン電圧降下 | 1.6V以下 (RMS) |
| 漏れ電流 | 5mA以下 (AC100Vにて) 10mA以下 (AC200Vにて) |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) |
| 耐電圧 | AC2,500V 50/60Hz 1min |
| 耐振動 | 10~55~10Hz 片振幅 0.75mm (複振幅 1.5mm) |
| 耐衝撃 | 1000m/s2 |
| 使用周囲温度 | -30~80℃ (ただし、氷結、結露しないこと) |
| 保存温度 | -30~100℃ (ただし、氷結、結露しないこと) |
| 使用周囲湿度 | 45~85%RH |
| 質量 | 約60g |
| その他特長 | UL、CSA、EN(TUV認定)取得 |
As of November 10, 2025
As of November 10, 2025
取りつけ穴加工図
As of November 10, 2025
As of November 10, 2025
端子配置/内部接続
As of November 10, 2025
As of November 10, 2025
負荷電流-周囲温度定格
サージオン電流耐量

As of November 10, 2025