Page top

MM4XPN DC100/110

Power Relay

Image

パワーリレー, 直流負荷開閉用動作表示灯内蔵形, 4極, ケース入り, プラグイン端子, DC100/110V

コイル定格 DC100V 22.2mA
DC110V 24.7mA
動作表示 ネオンランプ
接点構成 4c
接触機構 シングル
接点材質 Ag
接点定格負荷 DC110V 7A (抵抗負荷)
DC110V 6A (誘導負荷 (L/R=7ms))
端子構造 プラグイン端子

Item list of MM

  • 定格/性能
定格
動作表示ネオンランプ
保護構造閉鎖型(ケース入り)
端子構造プラグイン端子
コイルコイル定格DC100V 22.2mA
DC110V 24.7mA
コイル抵抗4500Ω
動作電圧(セット電圧)70%以下
復帰電圧(リセット電圧)10%以上
最大許容電圧110%
消費電力約2.7W
接点定格負荷DC110V 7A (抵抗負荷)
DC110V 6A (誘導負荷 (L/R=7ms))
接点電圧の最大値AC250V
DC250V
接点電流の最大値AC: 7.5A
DC: 7.5A
最大開閉容量20VA
800W (抵抗負荷)
660W (誘導負荷 (L/R=7ms))
接点構成4c
接触機構シングル
接点材質Ag
性能
接触抵抗50mΩ以下 (DC5V 1A 電圧降下法)
動作時間50ms以下 (定格操作電圧印加時、23℃、接点バウンス含まず)
復帰時間30ms以下 (定格操作電圧印加時、23℃、接点バウンス含まず)
最大開閉頻度機械的: 7200回/時間
定格負荷: 1800回/時間
絶縁抵抗コイルと接点間: 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて)
異極接点間: 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて)
同極接点間: 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて)
耐電圧コイルと接点間: AC2000V 50/60Hz 1min
異極接点間: AC2000V 50/60Hz 1min
同極接点間: AC1500V 50/60Hz 1min
耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅 0.75mm (複振幅 1.5mm)
耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅 0.5mm (複振幅 1mm)
耐衝撃(耐久)1000m/s2
耐衝撃(誤動作)100m/s2
耐久性(機械的)500万回以上 (開閉ひん度7,200回/h)
耐久性(電気的)50万回以上 (23℃、定格負荷、開閉ひん度1,800回/h)
故障率DC5V 10mA (P水準、参考値) (開閉ひん度60回/min)
使用温度範囲-10~55℃(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲5~85%RH
取りつけ方法ソケット
適用ソケット14PFA/ PL15
  • 外形図

外形図

  • 端子配置/内部接続

端子配置/内部接続

  • 特性図

電気的寿命曲線

Series

Power Relay

MM