Page top

MY2N-CR AC100/110

Miniature Power Relays

Image

ミニパワーリレー, 2極, シングル接点, プラグイン端子, コイルサージ吸収用CR回路内蔵, 動作表示灯付き, AC100/110V

コイル定格 AC100V 50Hz 11.7mA
AC100V 60Hz 10mA
AC110V 50Hz 12.9mA
AC110V 60Hz 11mA
動作表示 LED
コイルサージ吸収機能 CR
接点構成 2c
接触機構 シングル
接点材質 Ag
接点定格負荷 AC220V 5A (抵抗負荷)
AC220V 2A (誘導負荷 (cosφ=0.4))
DC24V 5A (抵抗負荷)
DC24V 2A (誘導負荷 (L/R=7ms))
端子構造 プラグイン端子

Item list of MY

  • 定格/性能
定格
動作表示LED
コイルサージ吸収機能CR
保護構造閉鎖型(ケース入り)
端子構造プラグイン端子
コイルコイル定格AC100V 50Hz 11.7mA
AC100V 60Hz 10mA
AC110V 50Hz 12.9mA
AC110V 60Hz 11mA
コイル抵抗3750Ω
動作電圧(セット電圧)80%以下
復帰電圧(リセット電圧)30%以上
最大許容電圧110% (23℃)
消費電力約0.9~1.3VA 60Hz
接点定格負荷AC220V 5A (抵抗負荷)
AC220V 2A (誘導負荷 (cosφ=0.4))
DC24V 5A (抵抗負荷)
DC24V 2A (誘導負荷 (L/R=7ms))
接点電圧の最大値AC250V
DC125V
接点電流の最大値AC: 5A
DC: 5A
最大開閉容量1100VA (抵抗負荷)
440VA (誘導負荷 (cosφ=0.4))
120W (抵抗負荷)
48W (誘導負荷 (L/R=7ms))
接点構成2c
接触機構シングル
接点材質Ag
性能
接触抵抗50mΩ以下 (DC5V 1A 電圧降下法)
動作時間20ms以下 (定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず)
復帰時間20ms以下 (定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず)
最大開閉頻度機械的: 18000回/時間
定格負荷: 1800回/時間
絶縁抵抗コイルと接点間: 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて)
異極接点間: 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて)
同極接点間: 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて)
耐電圧コイルと接点間: AC2000V 50/60Hz 1min
異極接点間: AC2000V 50/60Hz 1min
同極接点間: AC1000V 50/60Hz 1min
耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅 0.5mm (複振幅 1mm)
耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅 0.5mm (複振幅 1mm)
耐衝撃(耐久)1000m/s2
耐衝撃(誤動作)200m/s2
耐久性(機械的)5000万回以上 (開閉ひん度18,000回/h)
耐久性(電気的)50万回以上 (23℃、定格負荷、開閉ひん度1,800回/h)
故障率DC5V 1mA (P水準、参考値) (開閉ひん度120回/min)
使用温度範囲-55~60℃(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲5~85%RH
質量約35g
取りつけ方法ソケット
適用ソケットPYF08S/ PYF08M/ PYF-08-PU/ PYF-08-PU-L/ PYFZ-08/ PYFZ-08-E/ PY08/ PY08QN/ PY08QN2/ PY08-02/ PY08-Y3/ PY08QN-Y3/ PY08QN2-Y3
  • 端子配置/内部接続

端子配置/内部接続

  • 特性図

開閉容量

Series

Miniature Power Relays

MY