Miniature Power Relays
Image
コイル定格 |
AC100V 50Hz 11.7mA AC100V 60Hz 10mA AC110V 50Hz 12.9mA AC110V 60Hz 11mA |
---|---|
動作表示 |
LED |
コイルサージ吸収機能 |
CR |
接点構成 |
4c |
接触機構 |
ツイン |
接点材質 |
Auクラッド+Ag合金 |
接点定格負荷 |
AC220V 3A (抵抗負荷) AC220V 0.8A (誘導負荷 (cosφ=0.4)) DC24V 3A (抵抗負荷) DC24V 1.5A (誘導負荷 (L/R=7ms)) |
端子構造 |
プラグイン端子 |
As of July 25, 2024
動作表示 | LED | |
---|---|---|
コイルサージ吸収機能 | CR | |
保護構造 | 閉鎖型(ケース入り) | |
端子構造 | プラグイン端子 | |
コイル | コイル定格 | AC100V 50Hz 11.7mA AC100V 60Hz 10mA AC110V 50Hz 12.9mA AC110V 60Hz 11mA | コイル抵抗 | 3750Ω | 動作電圧(セット電圧) | 80%以下 | 復帰電圧(リセット電圧) | 30%以上 | 最大許容電圧 | 110% (23℃) | 消費電力 | 約0.9~1.3VA 60Hz |
接点 | 定格負荷 | AC220V 3A (抵抗負荷) AC220V 0.8A (誘導負荷 (cosφ=0.4)) DC24V 3A (抵抗負荷) DC24V 1.5A (誘導負荷 (L/R=7ms)) | 接点電圧の最大値 | AC250V DC125V | 接点電流の最大値 | AC: 3A DC: 3A | 最大開閉容量 | 660VA (抵抗負荷) 176VA (誘導負荷 (cosφ=0.4)) 72W (抵抗負荷) 36W (誘導負荷 (L/R=7ms)) | 接点構成 | 4c | 接触機構 | ツイン | 接点材質 | Auクラッド+Ag合金 |
接触抵抗 | 50mΩ以下 (DC5V 1A 電圧降下法) |
---|---|
動作時間 | 20ms以下 (定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず) |
復帰時間 | 20ms以下 (定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず) |
最大開閉頻度 | 機械的: 18000回/時間 定格負荷: 1800回/時間 |
絶縁抵抗 | コイルと接点間: 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて) 異極接点間: 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて) 同極接点間: 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて) |
耐電圧 | コイルと接点間: AC2000V 50/60Hz 1min 異極接点間: AC2000V 50/60Hz 1min 同極接点間: AC1000V 50/60Hz 1min |
耐振動(耐久) | 10~55~10Hz 片振幅 0.5mm (複振幅 1mm) |
耐振動(誤動作) | 10~55~10Hz 片振幅 0.5mm (複振幅 1mm) |
耐衝撃(耐久) | 1000m/s2 |
耐衝撃(誤動作) | 200m/s2 |
耐久性(機械的) | 2000万回以上 (開閉ひん度18,000回/h) |
耐久性(電気的) | 10万回以上 (23℃、定格負荷、開閉ひん度1,800回/h) |
故障率 | DC1V 100µA (P水準、参考値) (開閉ひん度120回/min) |
使用温度範囲 | -55~60℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
使用湿度範囲 | 5~85%RH |
質量 | 約35g |
取りつけ方法 | ソケット |
適用ソケット | PYF14S/ PYF14T/ PYF-14-PU/ PYF-14-PU-L/ PYFZ-14/ PYFZ-14-E/ PY14/ PY14-Y3/ PY14QN/ PY14QN2/ PY14QN-Y3/ PY14QN2-Y3/ PY14-02 |
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
端子配置/内部接続
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
開閉容量
As of July 25, 2024